Çok parlak ve cilalı nesneler için iyileştirilmiştir
V düzenindeki tarayıcılar şeffaf nesneleri de algılar ve bir ön ve arka plan baskılama özelliğine sahiptir. V düzenindeki ve uzun ışık spotlu tarayıcılar şişe algılaması için de uygundur.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 18 ürün bulundu
HT3C.HFVXL/6G-M8
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50151478
- Seri: 3C
- İşletme bölgesi, maks.: 0,01 ... 0,08 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
HT3C.BVXL/4P-M8
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50149612
- Seri: 3C
- İşletme bölgesi, maks.: 0,01 ... 0,08 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
HT55C.V/LG-200-M12
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50148214
- Seri: 55C, 55C
- İşletme bölgesi, maks.: 0,015 ... 0,15 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul, Transistör, Puşpul
- Arayüz: IO-Link
HT53C.V/LG-M8
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50148173
- Seri: 53C, 53C
- İşletme bölgesi, maks.: 0,015 ... 0,15 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul, Transistör, Puşpul
- Arayüz: IO-Link
HT3C.VXL/4P-200-M12
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50143658
- Seri: 3C
- İşletme bölgesi, maks.: 0,01 ... 0,08 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
HT3C.BVXL/4P-200-M12
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50138204
- Seri: 3C
- İşletme bölgesi, maks.: 0,01 ... 0,08 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
HT3C.VXL/6G-M8
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50137938
- Seri: 3C
- İşletme bölgesi, maks.: 0,01 ... 0,08 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
HT3C.V/4X-M8
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50137049
- Seri: 3C
- İşletme bölgesi, maks.: 0,015 ... 0,15 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
HT3C.V/2N-M8
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50136246
- Seri: 3C
- İşletme bölgesi, maks.: 0,015 ... 0,15 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, NPN
HT3C.V/2N
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50136245
- Seri: 3C
- İşletme bölgesi, maks.: 0,015 ... 0,15 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, NPN
HT3C.BV/4P-200-M8
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50133613
- Seri: 3C
- İşletme bölgesi, maks.: 0,015 ... 0,15 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
HT3C.BV/4P-200-M12
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50133612
- Seri: 3C
- İşletme bölgesi, maks.: 0,015 ... 0,15 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
Ürün verileri: 7.05.2025