Potansiyel patlayıcı alanlara yönelik uygulamalar için sensörler
Patlamaya dayanıklı alanlarda optoelektronik sensörlerin kullanılması için ön şart özel olarak korunmuş cihazlardır. Kapsamlı ürün programı, ATEX ortamındaki kullanım için mevcut tüm teknolojileri kapsayan, yüksek performanslı sensörler sunar. Bölge 2 ve 22 veya 1 ve 21 için versiyonlar temin edilebilir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 18 ürün bulundu
Kombinasyon ürünü
LSSR 55,300-S12 Ex
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
Ürün numarası:
50135419
- Seri: 55
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 8,5 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
LSER 55/66,300-S12 Ex
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı
Ürün numarası:
50135420
- Seri: 55
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 8,5 m
PRK 55/6.42-S8 Ex
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası:
50119364
- Seri: 55
- Çalışma prensibi: Yansıtma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 3 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
HRTR 55/66-S8 Ex
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50115269
- Seri: 55
- Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalı tarama prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 0,4 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
PRK 55/6D.42-S8.3 Ex
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası:
50115207
- Seri: 55
- Çalışma prensibi: Yansıtma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 3 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
HRTL 46B/66,200-S12 S-Ex n
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50114409
- Seri: 46B
- Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalı tarama prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,05 ... 1,2 m
- Işık kaynağı: Lazer, Kırmızı
Kombinasyon ürünü
LSSR 46B,200-S12 S-Ex n
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
Ürün numarası:
50111519
- Seri: 46B
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 50 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
LSER 46B/66,200-S12 S-Ex n
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı
Ürün numarası:
50111520
- Seri: 46B
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 50 m
PRK 96M/P-2838-28 Ex n
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası:
50109523
- Seri: 96
- Çalışma prensibi: Yansıtma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 7 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
IPRK 46B/4,200-S12 S-Ex n
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası:
50108945
- Seri: 46B
- Çalışma prensibi: Yansıtma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,05 ... 15 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50108943
- Seri: 46B
- Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalı tarama prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 2,5 m
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
PRK 46B/66.01,200-S12 S-Ex n
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası:
50108593
- Seri: 46B
- Çalışma prensibi: Yansıtma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,05 ... 15 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası:
50108591
- Seri: 46B
- Çalışma prensibi: Yansıtma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,05 ... 15 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
HRTR 46B/66,200-S12 S-Ex n
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50108589
- Seri: 46B
- Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalı tarama prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 1,8 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
Ürün verileri: 7.05.2025