Arka plan bastırmalı ışık sensörü
Arka plan önündeki nesnelerin algılanması. İsteğe bağlı kırmızı veya kızılötesi ışıklı sensörler.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 8 ürün bulundu
HRTR 55/66-S8 Ex
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50115269
- Seri: 55
- İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 0,4 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Besleme gerilimi, maks.: 10 ... 30 V
HRTL 46B/66,200-S12 S-Ex n
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50114409
- Seri: 46B
- İşletme bölgesi, maks.: 0,05 ... 1,2 m
- Işık kaynağı: Lazer, Kırmızı
- Besleme gerilimi, maks.: 10 ... 30 V
IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50108943
- Seri: 46B
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 2,5 m
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
- Besleme gerilimi, maks.: 10 ... 30 V
HRTR 46B/66,200-S12 S-Ex n
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50108589
- Seri: 46B
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 1,8 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Besleme gerilimi, maks.: 10 ... 30 V
HRT 46B/66,200-S12 S-Ex n
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50108587
- Seri: 46B
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 2,5 m
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
- Besleme gerilimi, maks.: 10 ... 30 V
HRT 96M/P-1649-800-21 Ex n
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50111089
- Seri: 96
- İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 0,8 m
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
- Besleme gerilimi, maks.: 10 ... 30 V
HRT 96M/P-1639-800-21 Ex n
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50111087
- Seri: 96
- İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 0,8 m
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
- Besleme gerilimi, maks.: 10 ... 30 V
Kombinasyon ürünü
FRK 92/3-300 L Ex
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50080724
- Seri: 92
- İşletme bölgesi, maks.: 0,03 ... 0,3 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Besleme gerilimi, maks.: 5,5 ... 13 V
Ürün verileri: 7.05.2025