Küçük muhafaza içindeki ölçüm sensörleri
Küçük optik mesafe sensörleri, IO-Link aracılığıyla ölçülen bir değerin çıkışını sağlar. Ölçüm değeri hesaplaması, ya üçgenleme prensibine (menzil, örn. ODT3C 150 mm’ye dek) ya da uçuş süresine (çalışma menzili, örn. ODT3CL 1 ila 2,5 m) dayanır. Tasarımlar, IO-Link aracılığıyla ölçüm değeri çıkışı işleviyle desteklenen anahtarlama alanındaki Leuze standart tasarımlarına dayanmaktadır. ToF cihazları çok küçük tasarımları uzun menzillerle birleştirir. Bu serideki tüm sensörler mükemmel fiyat-performans oranlarıyla etkileyicidir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 41 ürün bulundu
ODT5BL1-1200.XV3/L6-200-M12.P1
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50156716
- Seri: 5B
- Ölçüm aralığı, maks.: 0 ... 1.700 mm
- Malzeme gövde: Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, Yuvarlak konnektö...
ODT5BL1-1200.XV3/L6-M8.P1
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50156715
- Seri: 5B
- Ölçüm aralığı, maks.: 0 ... 1.700 mm
- Malzeme gövde: Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M8, Yuvarlak konnektör, M8
ODT5BIL1-2500.3/L6
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50155331
- Seri: 5B
- Ölçüm aralığı, maks.: 0 ... 3.000 mm
- Malzeme gövde: Plastik
- Bağlantı: Kablo, Kablo
ODT5BIL1-2500.3/L6-200-M12
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50155330
- Seri: 5B
- Ölçüm aralığı, maks.: 0 ... 3.000 mm
- Malzeme gövde: Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, Yuvarlak konnektö...
ODT5BIL1-2500.3/L6-M8
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50155329
- Seri: 5B
- Ölçüm aralığı, maks.: 0 ... 3.000 mm
- Malzeme gövde: Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M8, Yuvarlak konnektör, M8
ODT5BIL1-2000.XV3/L6
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50155328
- Seri: 5B
- Ölçüm aralığı, maks.: 0 ... 2.500 mm
- Malzeme gövde: Plastik
- Bağlantı: Kablo, Kablo
ODT5BIL1-2000.XV3/L6-200-M12
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50155327
- Seri: 5B
- Ölçüm aralığı, maks.: 0 ... 2.500 mm
- Malzeme gövde: Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, Yuvarlak konnektö...
ODT5BIL1-2000.XV3/L6-M8
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50155326
- Seri: 5B
- Ölçüm aralığı, maks.: 0 ... 2.500 mm
- Malzeme gövde: Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M8, Yuvarlak konnektör, M8
ODT5BL1-1500.3/L6
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50155325
- Seri: 5B
- Ölçüm aralığı, maks.: 0 ... 2.000 mm
- Malzeme gövde: Plastik
- Bağlantı: Kablo, Kablo
ODT5BL1-1500.3/L6-200-M12
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50155324
- Seri: 5B
- Ölçüm aralığı, maks.: 0 ... 2.000 mm
- Malzeme gövde: Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, Yuvarlak konnektö...
ODT5BL1-1500.3/L6-M8
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50155323
- Seri: 5B
- Ölçüm aralığı, maks.: 0 ... 2.000 mm
- Malzeme gövde: Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M8, Yuvarlak konnektör, M8
ODT5BL1-1000.XV3/L6
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50155322
- Seri: 5B
- Ölçüm aralığı, maks.: 0 ... 1.500 mm
- Malzeme gövde: Plastik
- Bağlantı: Kablo, Kablo
Ürün verileri: 16.11.2026