Yüksek algılama mesafeli mesafe ölçümü sensörleri
Mesafe ölçümü için bu sensörler 65 m’ye kadar yüksek algılama mesafesi ile kullanılmaktadır, bu ise bir çalışma süresi veya faz ölçüm metodu ile hayata geçirilmektedir. Her iki yaklaşım da sabit bir çözünürlüğe, çok küçük siyah-beyaz hataya ve yüksek tekrar edilebilirliğe sahiptir ve bu sebepten dolayı konumlandırma görevleri için de uygundur. Koyu, parlak ve renkli nesnelerin güvenli bir şekilde tanınması mümkündür. Üst ve ön LED ekranların durumu, anahtarlama durumlarının uzaktan da tespit edilmesini mümkün kılar. IO-Link ve stüdyo sensörü üzerinden ayar imkânına sahip modeller (ODS10).
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 13 ürün bulundu
ODSIL 96B M/L-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50127488
- Ölçüm aralığı, maks.: 300 ... 10.000 mm
- Arayüz: IO-Link
- Sensör sistemi türü: Nesneye karşı
ODSIL 96B M/V6-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50109303
- Ölçüm aralığı, maks.: 300 ... 10.000 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Voltaj
- Sensör sistemi türü: Nesneye karşı
ODSIL 96B M/C6-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50109302
- Ölçüm aralığı, maks.: 300 ... 10.000 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Akım
- Sensör sistemi türü: Nesneye karşı
ODKL 96B M/V6-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50109298
- Ölçüm aralığı, maks.: 300 ... 25.000 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Voltaj
- Sensör sistemi türü: Reflektöre karşı
ODKL 96B M/C6-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50109297
- Ölçüm aralığı, maks.: 300 ... 25.000 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Akım
- Sensör sistemi türü: Reflektöre karşı
ODSL 96B M/C66-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50109295
- Ölçüm aralığı, maks.: 300 ... 10.000 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Akım
- Sensör sistemi türü: Nesneye karşı
ODSL 96B M/L-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50109294
- Ölçüm aralığı, maks.: 300 ... 10.000 mm
- Arayüz: IO-Link
- Sensör sistemi türü: Nesneye karşı
ODSL 96B M/D36-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50109293
- Ölçüm aralığı, maks.: 300 ... 10.000 mm
- Arayüz: RS 485
- Sensör sistemi türü: Nesneye karşı
ODSL 96B M/D26-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50109292
- Ölçüm aralığı, maks.: 300 ... 10.000 mm
- Arayüz: RS 232
- Sensör sistemi türü: Nesneye karşı
ODSL 96B M/V6-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50109291
- Ölçüm aralığı, maks.: 300 ... 10.000 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Voltaj
- Sensör sistemi türü: Nesneye karşı
ODSL 96B M/C6-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50109290
- Ölçüm aralığı, maks.: 300 ... 10.000 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Akım
- Sensör sistemi türü: Nesneye karşı
ODSL 96K/66-2300-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50101882
- Ölçüm aralığı, maks.: 150 ... 2.300 mm
- Sensör sistemi türü: Nesneye karşı
Ürün verileri: 16.06.2026