Optik mesafe sensörleri
Optik mesafe sensörleri çeşitli uygulamalarda hassasiyet, çözünürlük, algılama mesafesi ve boyut ile ilgili değişken talepler için çeşitli ölçüm görevlerini yerine getirmektedir. Bu geniş alanı karşılamak için nirengi, çalışma süresi ve faz ölçümü çalışma prensipleri çeşitli sensör boyut ve spesifikasyonlar içerisinde optik mesafe sensörlerinden oluşan geniş ürün portföyü ile karşılanmaktadır.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 9 ürün bulundu
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50153162
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, Yuvarlak konnektö...
- Işık kaynağı: Lazer, Kırmızı, Lazer, Kırmızı
- Özel versiyon: 2 bağımsız anahtarlama çıkışı, Ölçüm değerinin çık...
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50153161
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, Yuvarlak konnektö...
- Işık kaynağı: Lazer, Kırmızı, Lazer, Kırmızı
- Özel versiyon: Ölçüm değerinin çıkışı, 2 bağımsız anahtarlama çık...
ODT3CL1-2M.3/L6
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50150021
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Bağlantı: Kablo, Kablo
- Işık kaynağı: Lazer, Kırmızı, Lazer, Kırmızı
- Özel versiyon: Ölçüm değerinin çıkışı, 2 bağımsız anahtarlama çık...
ODT3CL1-2M.3/L6-200-M12
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50150020
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, Yuvarlak konnektö...
- Işık kaynağı: Lazer, Kırmızı, Lazer, Kırmızı
- Özel versiyon: Ölçüm değerinin çıkışı, 2 bağımsız anahtarlama çık...
ODT3CL1-2M.3/L6-200-M8
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50150019
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M8, Yuvarlak konnektör...
- Işık kaynağı: Lazer, Kırmızı, Lazer, Kırmızı
- Özel versiyon: 2 bağımsız anahtarlama çıkışı, Ölçüm değerinin çık...
ODT3CL1-2M.3/L6-M8
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50150018
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M8, Yuvarlak konnektör, M8
- Işık kaynağı: Lazer, Kırmızı, Lazer, Kırmızı
- Özel versiyon: 2 bağımsız anahtarlama çıkışı, Ölçüm değerinin çık...
ODT3C.3/L6-200-M8
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50146593
- Ölçüm aralığı, maks.: 30 ... 150 mm
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M8, Yuvarlak konnektör...
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı, LED, Kırmızı
- Özel versiyon: Ölçüm değerinin çıkışı, 2 bağımsız anahtarlama çık...
ODT3C.3/L6-200-M12
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50146592
- Ölçüm aralığı, maks.: 30 ... 150 mm
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, Yuvarlak konnektö...
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı, LED, Kırmızı
- Özel versiyon: 2 bağımsız anahtarlama çıkışı, Ölçüm değerinin çık...
ODT3C.3/L6-M8
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50146591
- Ölçüm aralığı, maks.: 30 ... 150 mm
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M8, Yuvarlak konnektör, M8
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı, LED, Kırmızı
- Özel versiyon: 2 bağımsız anahtarlama çıkışı, Ölçüm değerinin çık...
Ürün verileri: 7.10.2026