Optik veri aktarımı
Optik veri aktarımı
Endüstriyel ağlardaki veriler, çeşitli iletim ortamları aracılığıyla aktarılır. DDLS serisi optik veri sensörleri, ışık kullanarak 500 metreye kadar mesafelerde temassız ve kablosuz veri aktarımını mümkün kılar. Bu teknoloji, aşınmaya dayanıklı, yüksek kullanılabilirliğe sahip ve güvenilir veri aktarımını garanti eder ve makine ve tesis mühendisliği sektörlerinde yüksek performanslı bir çözüm olarak kendini kanıtlamıştır. Yüksek etkinlik ile neredeyse bakım gerektirmeyen ve dolayısıyla maliyet etkin çalışmanın bir araya gelmesi, zorlu endüstriyel uygulamalar için belirleyici avantajlar sunmaktadır.
DDLS 500 Uzaktan teşhis için entegre internet sunucusuna sahip optik veri alıcı/verici
Verileri kablosuz ve parazit etkileri olmadan aktarabilmek söz konusu olduğunda optik veri ışık cihazları herhangi bir uygulama için doğru seçimdir. Mekanik sistemlerin ve WiFi sistemlerinin kapasite sınırlarına ulaştıkları her yerde kablosuz iletişim sağlarlar.
Optik veri aktarımı fotoelektrik sensörü DDLS 500 100 Mbit/sn gerçek sürede 250’e kadar verinin şeffaf, kablosuz ve aşınmasız aktarımını sağlar. Görünmeyen kızılötesi lazer, cihazlar arasında çift yönlü olarak iletişim kurmaktadır. İlave fonksiyonlar cihaz kullanımını kolaylaştırır. Hizalama işlemi, lazer hizalama yardımı ve entegre su terazisi ile uzun mesafeler üzerinden de kolaylıkla gerçekleştirilir. Dünya çapında benzersizdir, uzaktan teşhis uygulamasını DDLS 500 içerisine entegre edilmiş internet sunucusuyla sağlar. Buna ek olarak DDLS 500, PROFINET katılımcısı olarak da algılanabilir.
Size sunduğu avantajlar
- Şeffaf gerçek zamanlı veri aktarımı: 100 Mbit/sn ile geçerli tüm ethernet protokolleri minimal gecikme ile aktarılabilir.
- Entegre ağ bağlantısı: Entegre bir web sunucusu aracılığıyla tüm teşhis verilerine küresel erişim. Teşhis verilerinin kontrole aktarılması (PROFINET).
- Fonksiyonları kendiniz birleştirin: Modüler tasarım, temel modeli istediğiniz şekilde mevcut fonksiyonlarla geliştirmenizi sağlar. İşletme bölgesi, lazer hizalama yardımı, uzaktan arıza teşhisi, ısıtma ve web sunucusu.
- Kolay montaj ve hizalama Lazer hizalama yardımı, su terazisi ve ayar vidalarına sahip entegre montaj plakası sayesinde montaj ve hizalama çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.
- Alınan sinyal seviyesinin sürekli izlenmesi: Kullanıcının, yaklaşan bir arıza (örneğin aşırı kirlenme nedeniyle) konusunda zamanında uyarılmasını sağlar.
Uygulamalar
İstif vinçleri için optik veri aktarımı
Gereklilik:
Optik iletim, verileri kablosuz olarak istifleme vincine veya yük haznesine aktarmak için kullanılır. İletim hızı 100 Mbit/s'ye kadar olmalıdır.
Çözüm:
DDSL 500 veri aktarımı fotoelektrik sensörü, mevcut tüm endüstriyel fieldbus arayüzleri ile tedarik edilir ve bu sayede kolaylıkla sisteme entegre edilebilir. 100 Mbit/sn'ye varan iletim hızları ve 250 m'ye varan çalışma mesafeleri, intralojistikteki tüm durumlar için tam esneklik sunar.
100 Mbit/sn’ye kadar optik veri aktarımı
Gereklilik:
PROFINET, EtherCAT ve Ethernet TCP/IP gibi Ethernet temelli fieldbuslar, portal vinçlerinden veya arabalardan 100 Mbit/sn’ye varan hızlarda kablosuz veri transferi sunarlar.
Çözüm:
Endüstriyel Ethernet arayüzlerine sahip DDLS 500 veri aktarımı yapan fotoelektrik sensör, verileri 100 Mbit/s’ye varan bir hızda iletir. Bu cihazlar, hizalama lazeri ve önceden monte edilmiş montaj plakası sayesinde özellikle kolay bir şekilde hizalanabilir. Entegre web sunucusu, hızlı ve konumdan bağımsız uzaktan tanılama sağlar.
Konveyör sistemleri alanında veri aktarımı – Her türde transfer aracı
Gereklilik:
Transfer araçlarının mevcut endüstriyel sistem iletişim ağlarına kablo bağlantılarını bozmadan ve gerçek zamanlı olarak entegre edilmesi yüksek bir gerekliliktir.
Çözüm:
DDLS 500 serisinin optik veri aktarımı, 200 m çalışma mesafesine kadar 100 Mbit/s iletim hızıyla bu gereklilikleri karşılar.
Elektrokaplama alanında uygulama – portal sistemleri
Gereklilik:
Galvanizleme tesislerinde, birbiri ardına hareket eden birkaç askı, çok dar bir alanda merkezi bir ana bilgisayara paralel olarak bağlanmalıdır.
Çözüm:
DDLS 500 optik veri aktarımı ile paralel iletim hatları, karşılıklı karışma ortadan kaldırılacak şekilde ayrıştırılabilir.
Teknik özellikler
|
|
DDLS 500 |
DDLS 200 |
|
Maks. aktarım hızı / bant genişliği |
100 Mbit/sn |
2 Mbit/sn |
|
Çalışma mesafeleri |
40 / 120 / 200 / 250 m |
30 / 40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500 m |
|
Besleme gerilimi |
18 – 30 V DC |
18 – 30 V DC |
|
Isıtma hariç güç tüketimi |
200 mA (24 V’de) |
Yaklaşık olarak 24 V DC'de 200 mA |
|
Isıtma dahil güç tüketimi |
800 mA (24 V’de) |
yaklaşık olarak 24 V DC'de 800 mA |
|
Açılma açısı (verici) |
Optik eksene doğru ± 0,5° |
120 m - 500 m modelleri için optik eksene doğru ± 0,5° Optik eksene göre ± 0,8° (geniş açılı cihazlar) 80 m modelleri için optik eksene doğru ± 1,0° 30 m modelleri için optik eksene doğru ± 1,5° |
|
Işık kaynağı: Verici / hizalama lazeri |
Kızılötesi |
Kızılötesi |
|
Koruma sınıfı |
IP65 |
IP65 |
|
Boyutlar (Y × G × D) |
156 × 100 × 99,6 mm 156 × 100 × 122 mm |
190 × 89,25 × 120 mm |
|
Çalışma sıcaklığı: |
-5 – 50°C |
-5 – +50 °C |
|
Desteklenen protokoller |
Endüstriyel Ethernet, PROFINET RT/IRT/Profisafe, EtherCAT, FSoE, CIPsafety |
PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422 |
Ürün listesi
- Arayüz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Özel versiyon: Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Entegre laze...
- Çalışma alanı, maks.: 100 ... 200.000 mm
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Arayüz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Özel versiyon: Isıtma, Entegre lazer hizalama yardımı, Paralel op...
- Çalışma alanı, maks.: 100 ... 200.000 mm
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Arayüz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Entegr...
- Çalışma alanı, maks.: 100 ... 120.000 mm
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Arayüz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Özel versiyon: Entegre lazer hizalama yardımı, Isıtma, Paralel op...
- Çalışma alanı, maks.: 100 ... 120.000 mm
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Arayüz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Özel versiyon: Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Entegre laze...
- Çalışma alanı, maks.: 100 ... 40.000 mm
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Arayüz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Entegr...
- Çalışma alanı, maks.: 100 ... 40.000 mm
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Arayüz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Entegr...
- Çalışma alanı, maks.: 100 ... 200.000 mm
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Arayüz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Entegr...
- Çalışma alanı, maks.: 100 ... 200.000 mm
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Arayüz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Özel versiyon: Entegre lazer hizalama yardımı, Paralel optik ekse...
- Çalışma alanı, maks.: 100 ... 120.000 mm
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Arayüz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Özel versiyon: Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Entegre laze...
- Çalışma alanı, maks.: 100 ... 120.000 mm
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Arayüz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Özel versiyon: Entegre lazer hizalama yardımı, Paralel optik ekse...
- Çalışma alanı, maks.: 100 ... 40.000 mm
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Arayüz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Özel versiyon: Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Entegre laze...
- Çalışma alanı, maks.: 100 ... 40.000 mm
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Arayüz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Özel versiyon: Isıtma, Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Yans...
- Çalışma alanı, maks.: 100 ... 200.000 mm
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Arayüz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Özel versiyon: Isıtma, Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Yans...
- Çalışma alanı, maks.: 100 ... 200.000 mm
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Arayüz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Özel versiyon: Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Isıtma, Yans...
- Çalışma alanı, maks.: 100 ... 120.000 mm
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Arayüz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Özel versiyon: Isıtma, Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Yans...
- Çalışma alanı, maks.: 100 ... 120.000 mm
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Arayüz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Özel versiyon: Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Isıtma, Yans...
- Çalışma alanı, maks.: 100 ... 40.000 mm
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Arayüz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Isıtma...
- Çalışma alanı, maks.: 100 ... 40.000 mm
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Arayüz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Parale...
- Çalışma alanı, maks.: 100 ... 200.000 mm
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Arayüz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Parale...
- Çalışma alanı, maks.: 100 ... 200.000 mm
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Arayüz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Parale...
- Çalışma alanı, maks.: 100 ... 120.000 mm
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Arayüz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Özel versiyon: Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Yansıyan yüz...
- Çalışma alanı, maks.: 100 ... 120.000 mm
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Arayüz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Özel versiyon: Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Yansıyan yüz...
- Çalışma alanı, maks.: 100 ... 40.000 mm
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Arayüz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Parale...
- Çalışma alanı, maks.: 100 ... 40.000 mm
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...