Konum anahtarı
S300 güvenlik konum anahtarı, son konumlara ne zaman ulaşıldığını izler. Makinelerin konum denetimi için veya menteşe switchlerine alternatif olarak kullanılır. Konum anahtarları IP 67 koruma sınıfı doğrultusunda metal bir gövdeye sahiptir ve farklı kontak setleriyle temin edilebilir. Piston ve çeşitli aktüatörlü modeller, montaj vaziyetine optimum uyum imkanı sağlar.
Genel bakış
Avantajları
Öne çıkanlar
Teknik özellikler ve indirme seçenekleri
Ürün listesi

Avantajları
- Farklı kurulum durumlarında monte edilebilir: 4 adede kadar aktüatör yaklaşım yönü ve 3 kablo girişi ile cihazlar çok sayıda farklı kurulum durumuna kolayca monte edilebilir
- Emniyet devresine kolay entegrasyon: Tüm cihazlar zorla açılan kontaklar kullanılarak bir emniyet devresine kolayca entegre edilebilir
- Optimum uyarlama: 10 derecelik kademelere sahip ayarlanabilir aktüatör açıları sayesinde
- Anahtarlama noktasının kolayca ayarlanması: standart tornavida ile
Öne çıkanlar

Farklı aktüatörler, ilgili kurulum vaziyetine kolay uyum sağlar. Ek olarak, aktüatörün yaklaşma yönü ve açısı anahtar üzerinden ayarlanabilir.
Teknik özellikler
S300 | |
EN ISO 14119 uyarınca Yapı türü 1 emniyet kilitsiz kilitleme cihazı | |
Teknopolimer ve metal muhafaza, koruma sınıfı IP 67 | |
EN ISO 141169 uyarınca kodlanmamış kam ile çalıştırma | |
Bir emniyet devresine entegrasyon için zorla açılan kontaklar | |
Özgün olarak ayarlanabilen aktüatör yaklaşım yönleri ve 10 derecelik kademelere sahip aktüatör açıları sayesinde evrensel kullanım | |
Seçilebilir anahtarlama yönü | |
İtici ve çeşitli makaralı aktüatöre sahip modeller | |
Son derece uzun ömürlü ve sağlam |
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 11 ürün bulundu
S300-M0C3-M20-15
Emniyet konum anahtarı
Ürün numarası:
63000300
- Kontak donanımı: 1NC + 1NO
- Anahtarlama prensibi: Yaylı kontak
- Bağlantı: Terminal
- Kablo girişi sayısı: 3 Adet
S300-M0C3-M20-31
Emniyet konum anahtarı
Ürün numarası:
63000302
- Kontak donanımı: 1NC + 1NO
- Anahtarlama prensibi: Yaylı kontak
- Bağlantı: Terminal
- Kablo girişi sayısı: 3 Adet
S300-M13C3-M20-15
Emniyet konum anahtarı
Ürün numarası:
63000301
- Kontak donanımı: 2NC + 1NO
- Anahtarlama prensibi: Yavaş kontakt
- Bağlantı: Terminal
- Kablo girişi sayısı: 3 Adet
S300-M13C3-M20-31
Emniyet konum anahtarı
Ürün numarası:
63000303
- Kontak donanımı: 2NC + 1NO
- Anahtarlama prensibi: Yavaş kontakt
- Bağlantı: Terminal
- Kablo girişi sayısı: 3 Adet
S300-M13C3-M20-CB
Emniyet konum anahtarı
Ürün numarası:
63000304
- Kontak donanımı: 2NC + 1NO
- Anahtarlama prensibi: Yavaş kontakt
- Bağlantı: Terminal
- Kablo girişi sayısı: 3 Adet
S300-M13C3-M20-SB
Emniyet konum anahtarı
Ürün numarası:
63000305
- Kontak donanımı: 2NC + 1NO
- Anahtarlama prensibi: Yavaş kontakt
- Bağlantı: Terminal
- Kablo girişi sayısı: 3 Adet
S300-P0C1-M20-CB
Emniyet konum anahtarı
Ürün numarası:
63000310
- Kontak donanımı: 1NC + 1NO
- Anahtarlama prensibi: Yaylı kontak
- Bağlantı: Terminal
- Kablo girişi sayısı: 1 Adet
S300-P13C1-M12-CB
Emniyet konum anahtarı
Ürün numarası:
63000307
- Kontak donanımı: 2NC + 1NO
- Anahtarlama prensibi: Yavaş kontakt
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör
S300-P13C1-M12-SB
Emniyet konum anahtarı
Ürün numarası:
63000309
- Kontak donanımı: 2NC + 1NO
- Anahtarlama prensibi: Yavaş kontakt
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör
S300-P13C1-M20-CB
Emniyet konum anahtarı
Ürün numarası:
63000306
- Kontak donanımı: 2NC + 1NO
- Anahtarlama prensibi: Yavaş kontakt
- Bağlantı: Terminal
- Kablo girişi sayısı: 1 Adet
S300-P13C1-M20-SB
Emniyet konum anahtarı
Ürün numarası:
63000308
- Kontak donanımı: 2NC + 1NO
- Anahtarlama prensibi: Yavaş kontakt
- Bağlantı: Terminal
- Kablo girişi sayısı: 1 Adet
Ürün verileri: 9.05.2025