RDH 100
Üretim ortamları için: RDH 100 serisi RFID okuyucuları
Sağlamdır ve metalik ortamlara monte edilebilir
Sağlamlık ve çevresel etkilere karşı duyarsızlık gerektiren üretim hatlarını otomatikleştirirken, yüksek performanslı RFID sistemleri, bireysel üretim adımlarını sürekli olarak izlemek ve kalite gerekliliklerini sağlamak için tercih edilen tanımlama sistemleridir.
Özellikle üretim ortamında, üretim hücrelerinde ve montaj istasyonlarında alan gereklilikleri genellikle çok sınırlıdır. Tasarımı sayesinde 30 mm çapındaki silindirik RDH 142 yüksek frekanslı okuyucu, metalik ortamlara çok kolay ve esnek bir şekilde monte edilebilir ve 60 mm'ye kadar okuma aralığıyla güvenilir tanımlama sonuçları sunar.
RFID okuyucu, sensör seviyesinde karmaşık olmayan, hızlı kullanım için IO-Link'li RDH 142 versiyonunda mevcuttur.