RDH 200
Esnek kullanım: RDH 200 serisi RFID okuyucuları
Kompakt ve 100 mm'ye kadar okuma mesafesi
RFID gibi modern tanımlama sistemleri, kesintisiz üretim süreci takibi ve etkin malzeme akışı izleme için otomatik üretim kontrol sistemlerinin vazgeçilmez bir bileşenidir.
Özellikle üretim hücrelerinde ve konveyör hatlarında alan genellikle sınırlıdır. RDH 202/242 serisindeki yüksek frekanslı okuyucular kompakt boyutlarıyla öne çıkar, tasarımları sayesinde çok kolay ve esnek bir şekilde monte edilebilir ve yine de 100 mm'ye kadar okuma mesafesiyle geniş bir uygulama yelpazesi sunar.
Yeni RFID okuyucular, IO-Link ile RDH 242 veya RS 232 arayüzü ile RDH 202 olarak mevcuttur.
Bu RFID serisinin en önemli özelliği NFC uygulamaları için uygun olmasıdır: RFID endüstri standardı ISO 15693'ün yanı sıra RDH 202/242, ISO 14443A'yı da destekler ve RFID etiketlerini NFC Forum Tip 2 ve 5'e uygun olarak okur ve yazar. Bu, okuyucuların örneğin NFC etiketleri aracılığıyla makinelerde kimlik doğrulama için de kullanılabileceği anlamına gelir.