DCR 1000i / 1100i
1D/2D kodların tanımlanması için kamera tabanlı kod okuyucu
DCR 1000i / 1100i serisi Simple Vision sensörleri
DCR 1000i / 1100i serisinin Simple Vision sensörleri, 1D/2D kodların tanımlanması için görüntü işleme fonksiyonlarına sahip kompakt, çok yönlü ve yüksek performanslı cihazlardır. İki farklı çözünürlüğe sahip çok sayıda model, maksimum esneklik sunar.
Güçlü görüntü işleme araçları, kolayca yapılandırılabilen yazılım, değiştirilebilir lensler ve son derece güçlü entegre LED aydınlatma sayesinde Leuze'nin yeni Simple Vision sensörleri olağanüstü performans ve yüksek verimlilik sunar.
Size sunduğu avantajlar
- 1D/2D tanımlama görevleri için mükemmel ürün performansı
- DPM kodları için özel olarak iyileştirilmiş okuma performansı
- OCR ve OCV için Araç Setleri
- Entegre dijital arayüzler TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP/SFTP
- Mesafe, görüş alanı ve çözünürlükte esneklik için değiştirilebilir lensler
- Optimum, yüksek kontrastlı görüntü için beyaz ve kırmızı renklerde entegre, değiştirilebilir yüksek performanslı LED aydınlatma
- Metal gibi yüksek yansıtma yüzeylerinde doğrudan işaretlenmiş kodların okunması gibi zorlu uygulamalar için filtre başlıkları
- Kompakt gövde, sıkışık kurulum koşullarında bile neredeyse tüm sistem konseptlerine entegrasyon sağlar
- IP67 gövde ile korunan kod okuyucu, zorlu üretim ortamlarında bile güvenilir bir şekilde çalışır
Esnek bir model seçkisiyle farklı görevler ve bütçe gereksinimleri için çeşitli cihaz seçenekleri sunuyoruz:
DCR 1000i / 1100i
Güçlü kod okuma algoritması son derece yüksek okuma oranlarını garanti eder. Bu modelde, özellikle DPM kodları için iyileştirilmiş, isteğe bağlı bir algoritma vardır:
- 1D/2D kod okuma
- DPM kod okuma
- Baskı kalitesi doğrulaması (OCV)
- Düz metin okuma (OCR)
Öne çıkanlar
Hızlı devreye alma ve geniş bir uygulama yelpazesi
Ortak endüstri protokollerinin desteklenmesi
Leuze Vision Studio yazılımı, görüntü işleme ve denetimi için çevrimdışı olarak da kullanılabilen güçlü araçlar ve istatistikler sunar. Sensörler, özel eğitim veya uzmanlık gerektirmeden kullanıcı tarafından maliyet ve zaman bakımından verimli bir şekilde kurulabilir. Simple Vision sensörler çok çeşitli endüstriyel görevlerde kullanılabilir:
- Taşıma sistemlerini kontrol etmek için konum doğrulama veya hareket konumunu düzeltmek için bir araç
- Bir parçanın işaretlemeleri, şekli veya diğer özellikleri ile tanımlanması
- Bir parçanın doğru üretim veya montaj bakımından kontrol edilmesi
- Parçaların ölçülmesi ve sayılması
- Parçalarda hata kontrolü
TCP/IP, PROFINET, FTP ve ayrıca SFTP (Güvenli Dosya Aktarım Protokolü) gibi yaygın arayüz protokolleri desteklenir. Bu sayede iletişim ve veri kaydı kolaylaşır. Basit proseslerin doğrudan kontrolü veya bir PLC'ye bağlantı için dijital girişler ve çıkışlar da mevcuttur.
Esneklik için değiştirilebilir lensler
IVS 1000i / DCR 1100i görüntü işleme sensörleri, değişken odak ayarlamalı ve iki farklı diyaframa sahip dört değiştirilebilir S-mount lens sayesinde okuma mesafesi, görüş alanı, çözünürlük ve alan derinliği açısından yüksek derecede esneklik sunar.
Optik Karakter Doğrulaması (OCV)
Optik Karakter Tanıma (OCR)
DCR 1000i OCV, bir uygulama içinde 1D/2D kodlarını okuyabilir ve bir damganın (son kullanım tarihi, parti, lot vb.) baskı kalitesini kontrol edebilir. Birçok parametrenin olduğu karmaşık bir kurulum gerektirmez. Yalnızca sensöre damganın bir referans görseli öğretilmelidir. Tıkanmış yazıcı ucu, kullanılmış mürekkep veya yapıştırma sorunlarından kaynaklanan hatalı baskılar, devam eden proses sırasında fark edilebilir. Hatalı ürünler, erken bir aşamada atılabilir.
DCR 1100i OCR, entegre OCR çalışma şekliyle yalnızca 1 ve 2 boyutlu kodları okumakla kalmaz, aynı zamanda düz metinleri de güvenilir ve doğru bir şekilde tanır. Sensörümüzün OCR çalışması üretimde şeffaflığı, izlenebilirliği ve kalite güvencesini artırır; otomotiv, ilaç veya ambalaj teknolojisi gibi sektörler için mükemmeldir.
Uygulamalar
Birden fazla 1D ve 2D kodun eş zamanlı okunması
Gereklilik:
İkincil bir ambalaja hem 1D hem de 2D kod uygulanır. Beşli bir paket kaplama kutusuna yerleştirilmeden önce kalite güvencesi açısından taranacaktır. Proses sırasında kodlar, kod tipinden bağımsız olarak aynı anda tek bir taramayla tanımlanacaktır.
Çözüm:
Yeni DCR 1000i, çoklu kod çözme yoluyla aynı anda tek tek 1D ve 2D kodları veya herhangi bir sayıda 1D ve 2D kodu kolayca okuyabilir.
Doğrudan ambalaj malzemesi üzerine basılı kodları okuma
Gereklilik:
2D kod doğrudan ikincil bir ambalaj üzerine basılır. DPM kodları olarak adlandırılan bu kodların çözülmesi, ürün izlenebilirliği için son derece önemlidir.
Çözüm:
DCR 1000i DPM Simple Vision sensör, doğrudan ambalaj üzerine basılı kodları çözmek için özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş bir okuma algoritmasına sahiptir.
Baskı kalitesi doğrulamasıyla etiket levhası denetimi (OCV)
Gereklilik:
Ambalaja bir kod, son kullanım tarihi ve parti numarası basılmıştır. Damganın mevcut, eksiksiz ve okunaklı olmasını sağlamak için aynı anda kod algılanmalı ve damga doğrulanmalıdır.
Çözüm:
DCR 1000i OCV, damgayı öğretilen referans görsel ile karşılaştırarak aynı anda 1D/2D kodları tanımlayabilir ve gereken kaliteyi (ayarlanabilir eşik değeri) karşılayıp karşılamadığını değerlendirir.
Technische Eigenschaften
| DCR | DCR TDPM | DCR 1000i TOCV | DCR 1100i TOCR | |
| Barcode erkennen | • | • | • | • |
| Barcode lokalisieren | • | • | • | • |
| Barcode zählen | • | • | • | • |
| Barcode mit DPM-Markierung erkennen | • | |||
| Barcode mit DPM-Markierung lokalisieren | • | |||
| Barcode mit DPM-Markierung zählen | • | |||
| Druckqualitätsverifizierung (OCV) | • | |||
| Text erkennen | • | |||
| Text lokalisieren | • | |||
| Zeichen zählen | • |
Ürün listesi
- Seri: DCR 1100i
- Kod türleri okunabilir: GS1 Databar Expanded, 2/5 aralıklı, 2/5 Hong Kong,...
- Seri: DCR 1100i
- Kod türleri okunabilir: EAN 8/13, 2/5 aralıklı, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2...
- Seri: DCR 1100i
- Kod türleri okunabilir: EAN 8/13, 2/5 aralıklı, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2...
- Seri: DCR 1100i
- Kod türleri okunabilir: EAN 8/13, 2/5 aralıklı, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2...
- Seri: DCR 1100i
- Kod türleri okunabilir: Code 39, 2/5 aralıklı, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/...
- Seri: DCR 1100i
- Kod türleri okunabilir: 2/5 NEC, 2/5 aralıklı, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/...
- Seri: DCR 1000i
- Kod türleri okunabilir: 2/5 Hong Kong, 2/5 aralıklı, 2/5 IATA, 2/5 Matrix,...
- Seri: DCR 1000i
- Kod türleri okunabilir: EAN 8/13, 2/5 aralıklı, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2...
- Seri: DCR 1000i
- Kod türleri okunabilir: GS1 Databar Limited, 2/5 aralıklı, 2/5 Hong Kong, ...
- Seri: DCR 1000i
- Kod türleri okunabilir: Code 39, 2/5 aralıklı, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/...
- Seri: DCR 1000i
- Kod türleri okunabilir: Code 39, 2/5 aralıklı, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/...
- Seri: DCR 1000i
- Kod türleri okunabilir: 2/5 Hong Kong, 2/5 aralıklı, 2/5 IATA, 2/5 Matrix,...