V-ILLU-KX-LED-RT-025x025-01
Aydınlatma
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Gönderme sinyali şekli | sürekli, darbeli (opsiyonel) |
| Koruma devresi | Veri yok |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 31 mm x 25 mm x 65 mm |
| Net ağırlık | 70 g |
| Gövde rengi | siyah |
| Aydınlatma | hizalanmış |
| Ölçü, aydınlatma yüzeyi | 25 mm x 25 mm |
| Gümrük taife numarası | 94054099 |