V-LENS-K-C-12-F1,4-1/2-01
Lens
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Odak uzaklığı | 12 mm |
| Diyafram | 1,4 |
| En küçük odaklanma mesafesi | 250 mm |
| Çip büyüklüğü, maks. | 1/2 in |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü (Ø x U) | 29,5 mm x 29 mm |
| Net ağırlık | 55 g |
| Gövde rengi | siyah |
| Filtre vida dişi | M27 x 0,5 |
| Sabitlenebilir ayarlama halkaları | Diyafram halkası Odaklama halkası |
| Gümrük taife numarası | 90021100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |