VBT-25-175,4000
Işık perdesi verici
| Seri | Çeşitli |
| Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
| Cihaz türü | Verici |
| İşletme bölgesi | 0,7 ... 5 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| Ölçüm alanının uzunluğu | 175 mm |
| Işın sayısı | 8 Adet |
| Işın uzaklığı | 25 mm |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -15 ... 20 % |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Bağlantı türü | Kablo |
| Kablo uzunluğu | 4.000 mm |
| İletken sayısı | 3 damarlı |
| Gösterge türü | LED |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Yazılım |
| Ortam sıcaklığı işletim | -10 ... 45 °C |
| Koruma sınıfı | IP 54 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Geçerli norm | EN 60947-5-2 (Almanca sürümü) |
| Gümrük taife numarası | 90314990 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |