VRTU 430M/P-3110-1300-S12
Ultrasonik sensörü
| Seri | 430 |
| Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
| Özel versiyon | Senkronizasyon girişi |
| İşletme bölgesi | 0,2 ... 1,3 m |
| İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
| Ultrasonik frekans | 200 kHz |
| Ses lobu gelişimi | standart |
| Işınlama yönü | önde |
| Besleme gerilimi UB | 20 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | UB’dan |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | NC (normalde kapalı/normalde açık kontak |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | NC (normalde kapalı/normalde açık kontak |
| Anahtarlama frekansı | 4 Hz |
| Tepki verme süresi | 110 ms |
| İşlev | Gerilim beslemesi Senk. girişi/ konfigürasyon arayüzü Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü (Ø x U) | 30 mm x 131 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | M30 x 1,5 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Nikelli pirinç |
| Net ağırlık | 210 g |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 1 Adet |
| Kumanda elemanları | 270° potansiyometre |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 85 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |