VRTU 430M/V-2510-3000-S12
Ultrasonik mesafe sensörü
| Seri | 430 |
| içeriği | 2 adet montaj somunu M30 |
| Ultrasonik frekans | 80 kHz |
| Işınlama yönü | önde |
| Açılma açısı | 6 ° |
| Ölçüm aralığı | 400 ... 3.000 mm |
| Çözünürlük | 1,0 mm |
| Doğruluk | -1,5 ... 1,5 % |
| Referans boyutu hassasiyeti | Son değer |
| Besleme gerilimi UB | 20 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 10 % |
| Açık devre akımı | 0 ... 60 mA |
| Anahtarlama histerezi | 20 mm |
| Analog çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Yük direnci | 2.000 Ω |
| Karakteristik eğri | artan |
| Tür | Voltaj |
| Anahtarlama elemanı | Transistör |
| Anahtarlama frekansı | 2 Hz |
| Tepki verme süresi | 200 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 280 ms |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü (Ø x U) | 47,5 mm x 162,5 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | M30 x 1,5 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Net ağırlık | 340 g |
| Gösterge türü | LED |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 85 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |