VS 403/R

Amplifikatör

Ürün numarası: 50040826

Hemen mevcuttur

Icon Icon
Seri 403
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 31,2 V, DC
Giriş direnci 1.000 Ω
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü AC/DC
Anahtarlama elemanı Röle, NC (normalde kapalı/normalde açık kontak
Anahtarlama prensibi NC (normalde kapalı/normalde açık kontak
Anahtarlama elemanı Röle, NC (normalde kapalı/normalde açık kontak
Anahtarlama prensibi NC (normalde kapalı/normalde açık kontak
Anahtarlama frekansı 15 Hz
Tür NAMUR
Bağlantı sayısı 3 Adet
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 3 kutuplu
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 3 kutuplu
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 3 kutuplu
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 3 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 18 mm x 99,5 mm x 112 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PA 66
Net ağırlık 160 g
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Başlık rayı üzerine montaj
Gösterge türü LED
LED sayısı 3 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 80 °C
Ex cihaz grubu II
Ateşleme koruma türü ia kendi güvenli
Koruma sınıfı IP 20 (terminaller)
IP 30 (gövde)
Sertifikasyonlar Ex
Geçerli norm EN 61326-1
Ex standardı EN 50014
EN 50020
EN 50021
EN 50281-1-1
EN 50284
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27210121
ECLASS 8.0 27210121
ECLASS 9.0 27210121
ECLASS 10.0 27210121
ECLASS 11.0 27210121
ECLASS 12.0 27210121
ECLASS 13.0 27210121
ECLASS 14.0 27210121
ECLASS 15.0 27210121
ECLASS 16.0 27210121
ETIM 5.0 EC001485
ETIM 6.0 EC001485
ETIM 7.0 EC001485
ETIM 8.0 EC001485
ETIM 9.0 EC001485
ETIM 10.0 EC001485
UNSPSC 26.08 39121029
3D-CAD modeli - pdf
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - IEC Ex Certificate - pdf