EMS-V3-Q94-A32

Indicatore acustico

Codice prodotto: 50130518

Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie EMS
Tipo di segnalazione Acustico
Tensione di alimentazione UB 230 V, CA/CC, 10 %
Corrente assorbita, max. 22 mA
Tipo di collegamento Morsetto
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 94 mm x 94 mm x 92,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 300 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio, lato impianto Avvitabile
Elementi di controllo DIP-Switch
Potenziometro di 270°
Funzione dell'elemento di controllo Regolazione del volume
Selezione della tonalità
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Grado di protezione IP 66
Omologazioni c UL US
Tonalità Politonale
Frequenza acustica 150-2900 Hz
Pressione acustica 108 dB
Numero di toni 32 pezzo(i)
Voce tariffaria doganale 85318070
ECLASS 5.1.4 27371214
ECLASS 8.0 27371214
ECLASS 9.0 27371214
ECLASS 10.0 27371214
ECLASS 11.0 27371214
ETIM 5.0 EC001026
ETIM 6.0 EC001026
ETIM 7.0 EC001026
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Istruzioni di montaggio - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf