Sistema radar di sicurezza
Sistema radar di sicurezza LBK ISC
Monitoraggio affidabile dell'area in ambienti difficili e protezione Riavvio / fino a PL d
I vantaggi
- Funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali critiche come ad es. sporcizia, polvere, fumo e luce
- Adattamento flessibile dell'area protetta all'applicazione: Determinare il numero e la posizione dei sensori, configurare la lunghezza e Angolo di apertura / Larghezza dell'area
- Gli oggetti statici sono ammessi in campo protettivo e non comportano l’arresto delle uscite di Sicurezza
- Rapida integrazione grazie alla semplice progettazione del sistema e al controller con interfaccia PROFIsafe o FSoE e CIP Safety
- Pianificazione del progetto e servizio di setup per la vostra applicazione da parte dei nostri esperti certificati su richiesta
Punti di forza
Funzionamento affidabile in condizioni ambientali difficili
Il principio radar resiste alle influenze ambientali come sporco, polvere, segatura, fumo, olio, umidità e luce. Questo garantisce un funzionamento affidabile della macchina anche in condizioni ambientali difficili ed evita inutili interruzioni.
Funzionamento
Essi monitorano l'accesso e la presenza di persone nel campo protetto. Anche le persone ferme non sono realmente “statiche” e vengono quindi rilevate in modo affidabile dal sensore.
Il principio radar 3D consente di monitorare anche le aree su gradini, piedistalli e dietro ombre non metalliche.
Nel campo protetto sono consentiti oggetti statici
La tecnologia radar reagisce sensibilmente ai movimenti. Per contro, gli oggetti statici non causano lo spegnimento del segnale di sicurezza. Pertanto, oggetti statici come pallet, portautensili e contenitori per materiali possono essere deposti nel campo protetto.
Design del sistema semplice e flessibile
Per la protezione di aree di grandi dimensioni, un unico controller è in grado di analizzare fino a 6 sensori. Con quattro configurazioni di canali per ogni controllore, è possibile impiegare fino a 24 sensori in una singola applicazione. I parametri di sistema possono essere facilmente adattati all'applicazione mediante il software di configurazione LBK Designer.
I controller con interfacce PROFIsafe e FSoE consentono l'integrazione in sistemi fieldbus sicuri. Questo consente anche di richiedere informazioni dettagliate sullo stato del sistema.
Applicazione
Protezione dell'accesso alle stazioni di trasferimento del materiale
Requisito:
il rifornimento dell'isola robotizzata avviene in modo automatico. Qui il materiale viene caricato sul percorso di trasporto, ad es. mediante un carrello elevatore, e quindi viene trasportato dentro l'isola. Occorre proteggere l'accesso all'isola. Per garantire uno sfruttamento ottimale dell'isola robotizzata, il concetto di sicurezza deve consentire un funzionamento senza interruzioni anche durante il processo di carico.
Soluzione:
L'area di carico del percorso di trasporto viene protetta sia sul lato di alimentazione che su quello di uscita del materiale con barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza. Nell’area tra le fotocellule la presenza di persone viene monitorata mediante sensori radar di sicurezza.
Monitoraggio delle aree nascoste nelle macchine
Requisito:
Il processo di lavorazione automatica può iniziare solo quando le aperture della macchina sono chiuse e nessuno è all'interno. La lavorazione meccanica non deve compromettere il funzionamento di sicurezza.
Soluzione:
Il sensore radar posizionato nell'area di elaborazione rileva in modo affidabile le persone anche in ambienti difficili. Di solito combinato con sensori di prossimità di sicurezza sulle porte delle macchine e un controllore di sicurezza, un riavvio è impedito se l'area di monitoraggio non è "libera" e le macchine non sono "chiuse".
Protezione del percorso di trasporto altamente robusta in ambienti diffusi
Requisito:
La sicurezza e il rilevamento delle persone devono essere garantiti in aree aperte o ambienti con superfici riflettenti lungo le vie di trasporto di carri di trasferimento, AGV o gru.
Soluzione:
I sensori del Sistema radar LBK monitorano il percorso di trasporto tramite lobi regolabili con campi di avvertimento e protezione senza alcuna commutazione errata causata dall'ambiente o dalla luce ambientale, perché rileva solo le persone.
Protezione di aree pericolose in ambienti critici
Requisito:
Occorre proteggere la zona di lavoro pericolosa della macchina dall'accesso e dalla presenza di persone. Anche in condizioni ambientali critiche, come in caso di polvere, scintille di saldatura, segatura ed umidità, occorre garantire un funzionamento sicuro e un'elevata disponibilità.
Soluzione:
Il sistema radar di sicurezza in 3D LBK riconosce i movimenti nell'area controllata e presenta un funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali difficili. La tecnologia radar consente inoltre la presenza di oggetti statici nell'area controllata.
Protezione contro il riavvio e monitoraggio di aree non visibili
Requisito:
Onde evitare pericoli, il riavvio del processo deve avvenire solo dopo essersi accertati che non siano presenti persone nella zona di lavoro o nell'area non visibile.
Soluzione:
Il sistema radar di sicurezza in 3D LBK controlla la presenza di persone nel campo protetto e assicura un funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali critiche. La tecnologia radar consente inoltre la presenza di oggetti statici nell'area controllata.
Caratteristiche tecniche
| Sistema radar 3D di sicurezza con modulazione FMCW per il rilevamento di movimenti | |
| Campo di protezione e di avvertimento configurabile, quattro uscite di segnalazione configurabili | |
| Possibilità di combinare fino a 6 sensori in un'unica applicazione, commutazione dinamica della configurazione in funzionamento |
| Safety | Performance Level PL d, SIL 2 LBK S01: Categoria 2, LBK SBV-x: Categoria 3 |
|
| Portata | LBK S01: 4 m, LBK-SBV-01/201: 5 m, LBK SBV205: 9 m | |
| Angolo di emissione (orizzontale / verticale) | LBK S01: 50°/15° o 110°/30° LBK SBV-x: 10°… 100° / 20° |
|
| Campo di frequenza | LBK S01: 24 GHz, LBK-SBV-x: 60 GHz | |
| Condizioni ambientali | Campo di temperatura: -30°C ... 60°C, grado di protezione sensore: IP 67 | |
| Controller con interfacce I/O; opzionale: Slot per schede SD |
Sicurezza: 2x OSSDs Configurazione e diagnosi: Micro USB, opzionale: Ethernet TCP/IP |
|
| Controller con interfaccia fieldbus sicura; opzionale: Slot per schede SD |
Sicurezza: PROFIsafe o FSoE, Sicurezza CIP, 2x OSSD Configurazione e diagnosi: Micro-USB, TCP/IP |
Lista articoli
- Numero di OSSD: 2 pezzo(i)
- Interfaccia: USB
- Numero di OSSD: 4 pezzo(i)
- Interfaccia: Ethernet, PROFINET, USB
- Numero di OSSD: 4 pezzo(i)
- Interfaccia: Ethernet, PROFINET, USB
- Portata, max.: 0 ... 5 m
- Forma dei campi di rilevamento: A forma conica
- Numero di OSSD: 4 pezzo(i)
- Interfaccia: Ethernet, USB
- Numero di OSSD: 4 pezzo(i)
- Interfaccia: USB
- Numero di OSSD: 4 pezzo(i)
- Interfaccia: Ethernet, USB, EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE...
- Numero di OSSD: 4 pezzo(i)
- Interfaccia: Ethernet, USB, EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE...
- Numero di OSSD: 4 pezzo(i)
- Interfaccia: Ethernet, USB
- Numero di OSSD: 4 pezzo(i)
- Interfaccia: USB
- Portata, max.: 0 ... 9 m
- Forma dei campi di rilevamento: A forma conica / rettangolare asimm.