Laser scanner
Il monitoraggio intelligente delle finestre supporta la manutenzione proattiva e pertanto massimizza il tempo di attività dei sistemi industriali. Grazie al design a ingombro ridotto, i dispositivi possono essere facilmente integrati in ambienti di produzione compatti o in sistemi di trasporto snelli e senza conducente (AGV), per la massima flessibilità con il minimo sforzo di installazione.
Scanner laser a commutazione per molteplici attività di riconoscimento di oggetti e protezione dalle collisioni
I laser scanner a commutazione della serie ROD 100 sono adatti per il rilevamento preciso di uno o più oggetti e per attività di protezione dalle collisioni. Si distinguono per le loro elevate velocità di tasteggio con alta risoluzione angolare. La frequenza di commutazione di 80 Hz consente elevate velocità di attraversamento e trasporto. Il monitoraggio integrato delle finestre supporta la manutenzione predittiva e garantisce un'elevata disponibilità del sistema. Grazie al loro design compatto, i laser scanner possono essere integrati anche in ambienti produttivi ristretti e in piccoli sistemi di trasporto a guida automatica (AGV).