Laser scanner di sicurezza
I laser scanner di sicurezza sono adatti per la protezione di macchine e sistemi, nonché per la protezione e la navigazione di veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Grazie ai campi protetti e di allarme configurabili, possono essere facilmente personalizzati in base all'applicazione. I nostri laser scanner di sicurezza sono caratterizzati da elevate prestazioni, solidità e facilità d'uso.
Il compatto RSL 200 convince per le sue dimensioni particolarmente ridotte, appena 80 x 80 x 86 mm, e il potente RSL 400 per l'ampia portata fino a 8,25 metri.
Il compatto RSL 200 convince per le sue dimensioni particolarmente ridotte, appena 80 x 80 x 86 mm, e il potente RSL 400 per l'ampia portata fino a 8,25 metri.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 137 prodotti trovati
RSL210-S/08-M12
Laser scanner di sicurezza
Codice articolo:
53802101
- Serie: RSL 200
- Portata, max.: 0 ... 3 m
- Numero di triplette di campi: 1 pezzo(i)
RSL220-S/08-M12
Laser scanner di sicurezza
Codice articolo:
53802104
- Serie: RSL 200
- Portata, max.: 0 ... 3 m
- Numero di triplette di campi: 8 pezzo(i)
RSL230-S/12-M12
Laser scanner di sicurezza
Codice articolo:
53802107
- Serie: RSL 200
- Portata, max.: 0 ... 3 m
- Numero di triplette di campi: 32 pezzo(i)
RSL235-S/12-M12
Laser scanner di sicurezza
Codice articolo:
53802110
- Serie: RSL 200
- Portata, max.: 0 ... 3 m
- Numero di triplette di campi: 32 pezzo(i)
RSL410-L/CU405-2M12
Laser scanner di sicurezza
Codice articolo:
53800207
- Serie: RSL 400
- Portata, max.: 0 ... 6,25 m
- Numero delle coppie di campi: 1
RSL410-L/CU408-M12
Laser scanner di sicurezza
Codice articolo:
53800203
- Serie: RSL 400
- Portata, max.: 0 ... 6,25 m
- Numero delle coppie di campi: 1
RSL410-L/CU411-RS4
Laser scanner di sicurezza
Codice articolo:
53800247
- Serie: RSL 400
- Portata, max.: 0 ... 6,25 m
- Numero delle coppie di campi: 1
RSL410-M/CU405-2M12
Laser scanner di sicurezza
Codice articolo:
53800206
- Serie: RSL 400
- Portata, max.: 0 ... 4,5 m
- Numero delle coppie di campi: 1
RSL410-M/CU408-M12
Laser scanner di sicurezza
Codice articolo:
53800202
- Serie: RSL 400
- Portata, max.: 0 ... 4,5 m
- Numero delle coppie di campi: 1
RSL410-M/CU411-RS4
Laser scanner di sicurezza
Codice articolo:
53800246
- Serie: RSL 400
- Portata, max.: 0 ... 4,5 m
- Numero delle coppie di campi: 1
RSL410-S/CU405-2M12
Laser scanner di sicurezza
Codice articolo:
53800205
- Serie: RSL 400
- Portata, max.: 0 ... 3 m
- Numero delle coppie di campi: 1
RSL410-S/CU408-M12
Laser scanner di sicurezza
Codice articolo:
53800201
- Serie: RSL 400
- Portata, max.: 0 ... 3 m
- Numero delle coppie di campi: 1
Dati dell'articolo del: 09/11/26