BCL 95 M2/R2

Sabit barkod okuyucusu

Ürün numarası: 50138196

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon Icon Icon
Seri BCL 95
İşlevler AutoConfig
I/O
LED ekran
Mod hizalama
Okuma kapısı kontrolü
Referans kodunun karşılaştırılması
Çok kez okuma / çoklu tarama
Çıkış biçimi seçilebilir
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Codabar
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
UPC-A
UPC-E
İlaç Kodu (görüşmeye göre kullanılabilir)
Tarama hızı, tipik 600 scans/s
Okuma mesafesi 41 ... 186 mm
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 655 nm
Lazer sınıfı 1, IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) uyarınca
Modül boyutu 0,15 ... 0,5 mm
Okuma tekniği Çizgi tarayıcısı
Tarama hızı 600 scans/s
Işın yansıtma dönen poligon çarkı üzerinden
Işın demeti çıkışı önde
Besleme gerilimi UB 4,75 ... 5,5 V, DC
Akım tüketimi, maks. 350 mA
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
İşlev yapılandırılabilir
Tür RS 232
İşlev Proses
Transfer protokolü ayarlanabilir
Tür RS 232
İşlev Bakım
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Veri arayüzü
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
İletken sayısı 7 damarlı
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 62 mm x 23,8 mm x 43,5 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 210 g
Gövde rengi Kırmızı
gümüş
Montaj braketi türü Çuval delik vida dişi
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Ortam sıcaklığı işletim 5 ... 40 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Ortam ışığı güvenliği, maks. 2.000 lx
Koruma sınıfı IP 54
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV EN 61326-1:2013-01
FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B
Standarda göre kontrol yöntemi darbe IEC 60068-2-27, Test Ea
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim IEC 60068-2-6, Test Fc
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - Identification - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf