Minyatür tarayıcı
Barkodları okumak için kullanılan minyatür tarayıcılar, küçük gövde ölçülerine sahiptir ve kullanılabilir montaj alanı sınırlı olduğu durumlarda kullanılır. Daha küçük ölçülere rağmen cihazlar son derece güçlüdür ve versiyonlarına bağlı olarak, kısa menzilde büyük okuma alanlarına sahiptir. Ayrıca yüksek koruma sınıfı olan barkod tarayıcıları da kullanılabilir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 29 ürün bulundu
CR110M0/R2 - 1300
Sabit barkod okuyucusu
Ürün numarası:
50154394
- Seri: CR110
- Arayüz: RS 232
- Modül boyutu, maks.: 0,15 ... 0,5 mm
- Fonksiyonlar: Mod hizalama, Çıkış biçimi seçilebilir, Çok kez ok...
CR110M2/R2 - 1300
Sabit barkod okuyucusu
Ürün numarası:
50154393
- Seri: CR110
- Arayüz: RS 232
- Modül boyutu, maks.: 0,15 ... 0,5 mm
- Fonksiyonlar: Okuma kapısı kontrolü, Çıkış biçimi seçilebilir, Ç...
CR110M2/R2
Sabit barkod okuyucusu
Ürün numarası:
50154392
- Seri: CR110
- Arayüz: RS 232
- Modül boyutu, maks.: 0,15 ... 0,5 mm
- Fonksiyonlar: LED ekran, Çıkış biçimi seçilebilir, Çok kez okuma...
CR110M0/R2
Sabit barkod okuyucusu
Ürün numarası:
50154391
- Seri: CR110
- Arayüz: RS 232
- Modül boyutu, maks.: 0,15 ... 0,5 mm
- Fonksiyonlar: I/O, Çıkış biçimi seçilebilir, Çok kez okuma / çok...
CR100M0/UB-1800-S6
Sabit barkod okuyucusu
Ürün numarası:
50137307
- Seri: CR100
- Arayüz: RS 232
- Modül boyutu, maks.: 0,15 ... 0,5 mm
- Fonksiyonlar: I/O, Çıkış biçimi seçilebilir, Çok kez okuma / çok...
CR55M2/R2-150-M12.8
Sabit barkod okuyucusu
Ürün numarası:
50131582
- Seri: CR55
- Arayüz: RS 232
- Modül boyutu, maks.: 0,1 ... 0,5 mm
CR55M2/UB-1800-S6
Sabit barkod okuyucusu
Ürün numarası:
50127723
- Seri: CR55
- Arayüz: USB
- Modül boyutu, maks.: 0,1 ... 0,5 mm
CR100M0/R2
Sabit barkod okuyucusu
Ürün numarası:
50127451
- Seri: CR100
- Arayüz: RS 232
- Modül boyutu, maks.: 0,15 ... 0,5 mm
- Fonksiyonlar: Çıkış biçimi seçilebilir, Çok kez okuma / çoklu ta...
CR100M2/R2
Sabit barkod okuyucusu
Ürün numarası:
50127450
- Seri: CR100
- Arayüz: RS 232
- Modül boyutu, maks.: 0,15 ... 0,5 mm
- Fonksiyonlar: Çıkış biçimi seçilebilir, Çok kez okuma / çoklu ta...
CR50M2/R2-S5
Sabit barkod okuyucusu
Ürün numarası:
50126082
- Seri: CR50
- Arayüz: USB, RS 232
- Modül boyutu, maks.: 0,1 ... 0,5 mm
CR55M2/R2
Sabit barkod okuyucusu
Ürün numarası:
50126080
- Seri: CR55
- Arayüz: RS 232
- Modül boyutu, maks.: 0,1 ... 0,5 mm
BCL 92 SM 802
Sabit barkod okuyucusu
Ürün numarası:
50143266
- Seri: BCL 92
- Arayüz: RS 232
- Modül boyutu, maks.: 0,165 ... 0,5 mm
- Fonksiyonlar: Mod hizalama, AutoConfig, Çıkış biçimi seçilebilir...
Ürün verileri: 15.11.2026