CR110M2/R2 - 1300

Sabit barkod okuyucusu

Ürün numarası: 50154393

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon Icon
Seri CR110
Çip CCD
İşlevler I/O
LED ekran
Mod hizalama
Okuma kapısı kontrolü
Çok kez okuma / çoklu tarama
Çıkış biçimi seçilebilir
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 128
EAN Addendum
Pharmacode
Tarama hızı, tipik 780 scans/s
Okuma mesafesi 20 ... 72 mm
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 624 nm
Modül boyutu 0,15 ... 0,5 mm
Okuma tekniği Çizgi tarayıcısı
Tarama hızı 780 scans/s
Işın yansıtma Prizma üzerinden
Işın demeti çıkışı önde
Besleme gerilimi UB 5 V, DC, -10 ... 10 %
Akım tüketimi, maks. 250 mA
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama akımı, maks. 20 mA
Tür RS 232
İşlev Proses
Transfer protokolü ayarlanabilir
Tür RS 232
İşlev Bakım
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Veri arayüzü
Bağlantı türü Ağır hizmet tipi uygulamalar için yüksek esneklikte çekme kablosu
Bükme döngüsü sayısı: 800.000 adet
Minimum bükülme yarıçapı: 40 mm
Kablo uzunluğu 1.300 mm
İletken sayısı 6 damarlı
AWG 28
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 55 mm x 20 mm x 47 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Sac şekillendirilmiş
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 200 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü Montaj braketi arka taraf
Vida dişli yan montaj braketi
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 45 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Koruma sınıfı IP 40
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar cUR us
Standarda göre kontrol yöntemi EMV EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - Identification - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf