DCR56M2/R2
Sabit 2D kod okuyucusu
| Seri | DCR 56 |
| Çip | CMOS (Global Shutter) |
| Yazılım fonksiyonları | 1D kodlarını okuma 2D kodlarını okuma |
| Kod türleri okunabilir | 2/5 Hong Kong 2/5 IATA 2/5 Straight 2/5 aralıklı Aztec Codabar Code 11 Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 DotCode EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar RSS 14 Grid matrisi HanXin Kompozit Kodlar MSI Plessey Maxicode Mikro PDF Mikro QR PDF417 QR kodu UPC-A UPC-E Veri Matris Kodu İlaç kodu |
| Okuma mesafesi | 45 ... 400 mm |
| LED risk grubu | Hedef LED’i: Serbest Grup (IEC 62471:2006 uyarınca) Aydınlatma: Risk Grup 1 (IEC 62471:2006 uyarınca) |
| Kameranın çözünürlüğü yatay | 1.280 px |
| Kameranın çözünürlüğü dikey | 800 px |
| Okuma alanı açılma açısı, yatay | 46 ° |
| Okuma alanı açılma açısı, dikey | 29 ° |
| Modül boyutu | 0,127 ... 0,528 mm |
| Besleme gerilimi UB | 5 V, DC, -5 ... 5 % |
| Akım tüketimi, maks. | 220 mA |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| İşlev | Tetikleyici |
| Tür | RS 232 |
| İşlev | Proses |
| Transfer hızı | 9.600 ... 230.400 Bd |
| Veri formatı | yapılandırılabilir |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Kablo |
| Kablo uzunluğu | 1.800 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Kablo rengi | siyah |
| İletken sayısı | 6 damarlı |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 36 mm x 24 mm x 43 mm |
| Malzeme gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Plastik |
| Net ağırlık | 120 g |
| Gövde rengi | Kırmızı gümüş |
| Montaj braketi türü | Kör delik vida dişi M3 |
| Gösterge türü | LED Yaz |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Yazılım |
| Ortam sıcaklığı işletim | -10 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 5 ... 95 % |
| Koruma sınıfı | IP 54 |
| Sertifikasyonlar | FCC RoHS |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |