DCR 50/55/56
DCR 50/55
Modül olarak veya alüminyum gövde içerisinde kompakt 1D ve 2D kod okuyucu. CMOS-Imager ve mevcut tüm 1D ve 2D kodlar için entegre entegre şifre çözücü. RS 232 veya USB arayüzü, tetikleyici girişi, anahtarlama çıkışı, IP 54 koruma sınıfı.
Faydalarınız
- Çok küçük tasarım
- Tüm yaygın kodları okumaya hazır
- RS 232 veya USB arayüzleri
- Sensor Studio PC yazılımı ile basit yapılandırma
Uygulamalar
Manuel kod okuma ve sunum modunda kod okuma
Gereklilik:
1D-/2D kodları numuneler üzerinde otomatik bir analizör tarafından okunmalıdır. Modüler yapıya sahip cihazlar, küçük otomatik analizörlerde kullanım için gereklidir.
Çözüm:
Çok küçük boyutları ve açık tasarımları ile DCR 50 1D-/2D kod okuyucular, kısıtlı alanlara en iyi şekilde entegre edilebilir.
Reaktifler üzerinde kod okuma
Gereklilik:
1D-/2D kodları numuneler veya reaktifler üzerinde otomatik bir analizör tarafından okunmalıdır. Modüler yapıya sahip cihazlar, küçük otomatik analizörlerde kullanım için gereklidir.
Çözüm:
DCR 55 1D-/2D-kod okuyucular, yavaş hareket eden nesneler üzerinde geniş bir okuma alanındaki kodları okuyabilir. Özellikle dar montaj alanları için DCR 50, gövdesiz bir model olarak mevcuttur.
Tüp ayırıcılarda kod okuma
Gereklilik:
1D-/2D kodlar, ileri işlemlerden önce sıralama için okunmalıdır.
Çözüm:
DCR 55 1D-/2D kod okuyucular, kodları geniş bir okuma alanında okuyabilir. Son derece dar alanlarda DCR 50 gövdesiz olarak da kullanılabilir.
Ürün listesi
- Seri: DCR 56
- Arayüz: RS 232
- Kod türleri okunabilir: 2/5 IATA, 2/5 aralıklı, 2/5 Hong Kong, 2/5 Straigh...
- Seri: DCR 55
- Arayüz: RS 232
- Anahtarlama prensibi: Transistör, NPN
- Kod türleri okunabilir: 2/5 Hong Kong, 2/5 aralıklı, 2/5 NEC, 2/5 Straight...
- Seri: DCR 55
- Arayüz: USB
- Kod türleri okunabilir: 2/5 Hong Kong, 2/5 aralıklı, 2/5 NEC, 2/5 Straight...
- Seri: DCR 55
- Arayüz: RS 232
- Anahtarlama prensibi: Transistör, NPN
- Kod türleri okunabilir: 2/5 Hong Kong, 2/5 aralıklı, 2/5 NEC, 2/5 Straight...
- Seri: DCR 50
- Arayüz: RS 232
- Anahtarlama prensibi: Transistör, NPN
- Kod türleri okunabilir: İlaç kodu, 2/5 aralıklı, Akıllı posta, Australian ...