ELC150R14-300
Emniyet ışık perdesi alıcı
| Seri | ELC150 |
| Cihaz türü | Alıcı |
| içeriği | 2 adet somun taşı |
| Uygulama | Parmak koruması |
| İşlevler | Otomatik start/restart |
| Tip | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8E-09 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 4, EN ISO 13849 |
| Çözünürlük | 14 mm |
| Koruma alanı yüksekliği | 300 mm |
| Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Kısa devre koruması |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Akım tüketimi, maks. | 100 mA |
| Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
| Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 22,5 V |
| Voltaj türü | DC |
| Akım gerilimi, maks. | 50 mA |
| Yük endüktivitesi | 500.000 µH |
| Yük kapasitesi | 0,03 µF |
| Artık akım, maks. | 0,5 mA |
| Voltaj düşmesi | 1,5 V |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Tepki verme süresi | 5,4 ms |
| Tekrar açılma süresi | 100 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Makine arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Kablo uzunluğu | 300 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Kablo rengi | siyah |
| İletken enine kesiti | 0,2 mm² |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| İzin verilen iletken kesiti, tip. | 0,25 mm² |
| Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. | 25 m |
| İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. | 20 Ω |
| Ölçü (G x Y x U) | 34,7 mm x 315 mm x 39,3 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Malzeme uç kapaklar | Çinko baskı döküm |
| Net ağırlık | 530 g |
| Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
| Montaj braketi türü | Montaj braketi açıları Somun montajı |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 6 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
| Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 0 ... 95 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | KCs TÜV Süd c UL US |
| Titreşim sağlamlığı | 50 m/s² |
| Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | IEC/EN 60068-2-6 |
| Standarda göre kontrol yöntemi darbe | IEC/EN 60068-2-6 |
| US patentleri | US 6,418,546 B |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ECLASS 10.0 | 27272704 |
| ECLASS 11.0 | 27272704 |
| ECLASS 12.0 | 27272704 |
| ECLASS 13.0 | 27272704 |
| ECLASS 14.0 | 27272704 |
| ECLASS 15.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |