EI30-P 100 HI

Enkoder Serisi Bilgileri

Ürün numarası: 90000470

Bestellhinweis "
İstediğiniz enkoder tipini talep etmek için “Teklif İste” düğmesine tıklayın.
"
Serie EI 100 HI
Grundprinzip artımlı
Funktionsprinzip optik interpolasyonlu
Flanschdurchmesser Ø 100 mm
Flanschtyp İzole edilmiş içi boş şaft
Vollwelle/Hohlwelle İçi boş mil
Wellendurchmesser Ø 25 mm
Ø 25,4 mm [Ø 1"]
Ø 30 mm
Ø 32 mm
Ø 38 mm
Ø 40 mm
Ø 42 mm
Versorgungsspannung 4,75 ... 5,5 V DC
5 ... 30V DC
10 ... 30 V DC
Ausgangsschaltung 1 Vss Sin/Cos
HTL
HTL, inv.
TTL
TTL, RS422 uyumlu, inv.
Impulszahl 4096 I/U
8192 I/U
10240 I/U
16384 I/U
20480 I/U