EI30-P 115 TS

Enkoder Serisi Bilgileri

Ürün numarası: 90000420

Bestellhinweis "
İstediğiniz enkoder tipini talep etmek için “Teklif İste” düğmesine tıklayın.
"
Serie EI 115 TS
Grundprinzip artımlı
Funktionsprinzip optik interpolasyonlu
Flanschdurchmesser Ø 115 mm
Flanschtyp Tako flanşı (10 mm)
Vollwelle/Hohlwelle Dolu şaft
Wellendurchmesser Ø 7 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Versorgungsspannung 4,75 ... 5,5 V DC
5 ... 30V DC
10 ... 30 V DC
Ausgangsschaltung 1 Vss Sin/Cos
HTL
HTL, inv.
TTL
TTL, RS422 uyumlu, inv.
Impulszahl 1440 I/U
2880 I/U
3000 I/U
3600 I/U
4000 I/U
5760 I/U
6000 I/U
7200 I/U
7500 I/U
8000 I/U
9182 I/U
10000 I/U
10240 I/U
12000 I/U
12500 I/U
15000 I/U
16384 I/U
20000 I/U
20480 I/U
25000 I/U