ELC105T14-900

Emniyet ışık perdesi verici

Ürün numarası: 72100009

Tahmini teslimat süresi: 11 iş günü
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri ELC150
Cihaz türü Verici
içeriği 2 adet somun taşı
Uygulama Parmak koruması
Tip 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Çözünürlük 14 mm
Koruma alanı yüksekliği 900 mm
Çalışma mesafesi 0,5 ... 3 m
Senkronizasyon verici ile alıcı arasında optik
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 940 nm
Orta güçte gönderi diyotu 50 µW
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED risk grubu Serbest grup (EN 62471:2008 uyarınca)
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Kısa devre koruması
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Akım tüketimi, maks. 50 mA
İşlev Kontrol girişi çalışma mesafesi azaltma
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Makine arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 300 mm
Malzeme kılıf PUR
Kablo rengi siyah
İletken enine kesiti 0,2 mm²
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
İzin verilen iletken kesiti, tip. 0,25 mm²
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. 25 m
İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. 20 Ω
Ölçü (G x Y x U) 34,7 mm x 915 mm x 35,4 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Malzeme uç kapaklar Çinko baskı döküm
Net ağırlık 1.310 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü Montaj braketi açıları
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
Sertifikasyonlar KCs
TÜV Süd
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
Ürün broşürü - ELC 100 - pdf
Ürün broşürü - Safety at Leuze - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Süd - pdf
Sertifika - KCs - pdf