EM-M 036 BB IO
Enkoder Serisi Bilgileri
| Sipariş Hatırlatması | İstediğiniz enkoder tipini talep etmek için “Teklif İste” düğmesine tıklayın. |
| Serisi | EM-M 036 BB |
| Temel Prensip | mutlak |
| Çalışma Prensibi | manyetik |
| Flanş Çapı | Ø 36 mm |
| Flanş Tipi | Dummy |
| Dolu Şaft/İçi Boş Şaft | İçi boş mil |
| Şaft Çapı | Ø 6 mm Ø 6,35 mm [Ø 1/4"] |
| Besleme Gerilimi | 18 ... 30 V DC |
| Çıkış Devresi | M12A05 M12R05 |
| Darbe Sayısı | 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit |