EM-M 036 SI IO

Enkoder Serisi Bilgileri

Ürün numarası: 91000270

Talep üzerine
Icon Icon
Sipariş Hatırlatması İstediğiniz enkoder tipini talep etmek için “Teklif İste” düğmesine tıklayın.
Serisi EM-M 036 SI
Temel Prensip mutlak
Çalışma Prensibi manyetik
Flanş Çapı Ø 36 mm
Flanş Tipi Servo flanşı
Dolu Şaft/İçi Boş Şaft Dolu şaft
Şaft Çapı Ø 10 mm
Besleme Gerilimi 18 ... 30 V DC
Çıkış Devresi M12A05
M12R05
Darbe Sayısı 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
Kullanım kılavuzu - Encoder Connector Chart EI/ES/EM - pdf
Veri sayfası - pdf
Montaj talimatları - Hollow Shaft Encoder EI - pdf
Montaj talimatları - Shaft Encoder EI - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - UL - pdf