EM-M 058 BB IO

Enkoder Serisi Bilgileri

Ürün numarası: 91000310

Talep üzerine
Icon Icon
Sipariş Hatırlatması İstediğiniz enkoder tipini talep etmek için “Teklif İste” düğmesine tıklayın.
Serisi EM-M 058 BB
Temel Prensip mutlak
Çalışma Prensibi manyetik
Flanş Çapı Ø 58 mm
Flanş Tipi Dummy
Dolu Şaft/İçi Boş Şaft İçi boş mil
Şaft Çapı Ø 6 mm
Ø 6,35 mm [Ø 1/4"]
Ø 7 mm
Ø 8 mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 12,7 mm [Ø 1/2"]
Ø 14 mm
Ø 15 mm
Besleme Gerilimi 18 ... 30 V DC
Çıkış Devresi M12A05
M12R05
Darbe Sayısı 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
Kullanım kılavuzu - Encoder Connector Chart EI/ES/EM - pdf
Veri sayfası - pdf
Montaj talimatları - Hollow Shaft Encoder EI - pdf
Montaj talimatları - Shaft Encoder EI - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - UL - pdf