EM-M 058 BB SSI
Enkoder Serisi Bilgileri
| Sipariş Hatırlatması | İstediğiniz enkoder tipini talep etmek için “Teklif İste” düğmesine tıklayın. |
| Serisi | EM-M 058 BB |
| Temel Prensip | mutlak |
| Çalışma Prensibi | manyetik |
| Flanş Çapı | Ø 58 mm |
| Flanş Tipi | Dummy |
| Dolu Şaft/İçi Boş Şaft | İçi boş mil |
| Şaft Çapı | Ø 6 mm Ø 6,35 mm [Ø 1/4"] Ø 7 mm Ø 8 mm Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Ø 10 mm Ø 12 mm Ø 14 mm Ø 15 mm |
| Besleme Gerilimi | 4,75 ... 32 V DC |
| Çıkış Devresi | A-C M12A08S M12R08S R-C R-IPC |
| Darbe Sayısı | 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit |