EM-M 058 CH IO

Enkoder Serisi Bilgileri

Ürün numarası: 91000300

Talep üzerine
Icon Icon
Sipariş Hatırlatması İstediğiniz enkoder tipini talep etmek için “Teklif İste” düğmesine tıklayın.
Serisi EM-M 058 CH
Temel Prensip mutlak
Çalışma Prensibi manyetik
Flanş Çapı Ø 58 mm
Flanş Tipi Sıkma flanşı
Dolu Şaft/İçi Boş Şaft Dolu şaft
Şaft Çapı Ø 12 mm
Besleme Gerilimi 18 ... 30 V DC
Çıkış Devresi IB5
IC58
Darbe Sayısı 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
Kullanım kılavuzu - Encoder Connector Chart EI/ES/EM - pdf
Veri sayfası - pdf
Montaj talimatları - Hollow Shaft Encoder EI - pdf
Montaj talimatları - Shaft Encoder EI - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - UL - pdf