EM-M 058 SY IO
Enkoder Serisi Bilgileri
| Sipariş Hatırlatması | İstediğiniz enkoder tipini talep etmek için “Teklif İste” düğmesine tıklayın. |
| Serisi | EM-M 058 SY |
| Temel Prensip | mutlak |
| Çalışma Prensibi | manyetik |
| Flanş Çapı | Ø 58 mm |
| Flanş Tipi | Senkro flanş |
| Dolu Şaft/İçi Boş Şaft | Dolu şaft |
| Şaft Çapı | Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Ø 10 mm |
| Besleme Gerilimi | 18 ... 30 V DC |
| Çıkış Devresi | M12A05 M12R05 |
| Darbe Sayısı | 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit |