ER30-750

Emniyet ışık perdesi alıcı

Ürün numarası: 624307

Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Sonraki ürünlere geçiş hakkındaki teknik bilgileri Application Note Substitutes" (Yedekler Uygulama Notu) dosyasında bulabilirsiniz.
Bu dosyayı Downloads (İndirmeler) / Teknik belgeler sekmesinde bulabilirsiniz."

Sonuç listesi: 3 ürün bulundu
MLC502T30-750
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası: 68008307
  • Seri: MLC 500
  • Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 10 m
  • Çözünürlük: 30 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 750 mm
Ürün numarası: 68008307
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
MLC510R30-750
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası: 68001307
  • Seri: MLC 500
  • Çözünürlük: 30 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 750 mm
  • Tip: 4, IEC/EN IEC 61496
Ürün numarası: 68001307
Tahmini teslimat süresi: 14 iş günü
ECO-SD-Set
Adaptör kablosu
Ürün numarası: 425044
  • Bağlantıtürü: Yuvarlak konnektör
  • Bağlantı01, bağlantı: Yuvarlak konnektör
  • Bağlantıtürü: Yuvarlak konnektör
  • Kablo uzunluğu: 400 mm
Ürün numarası: 425044
Hemen mevcuttur

Gümrük taife numarası 85365019
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - Application Note Substitute - pdf