ISS 218FM.2/44.5F-5E0-S12

Endüktif sensör

Ürün numarası: 50154818

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon Icon
Seri 218
Tip. sınır mesafesi Sn 5 mm
İşletme bölgesi Sa 0 ... 4,1 mm
Koruma devresi Endüksiyon koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 15 mA
Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) 10 %, tüm işletme sıcaklığı aralığının üzerinde
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) 5 %, tüm işletme sıcaklığı aralığının üzerinde
Anahtarlama histerezi 20 %
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 200 mA
Artık akım, maks. 0,1 mA
Voltaj düşmesi 200 mA’de ≤ 2,5 V
Anahtarlama elemanı Transistör, 2 PNP Transistör anahtar çıkışı
Anahtarlama prensibi zıt anahtarlamalı (NO + NC)
Anahtarlama frekansı 1.800 Hz
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi bölümü başına sıkma torku 25 Nm
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Paslanmaz çelik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 18 mm x 49 mm
Vida dişi büyüklüğü M18 x 1 mm
Montaj türü Gömülü
Malzeme gövde Paslanmaz çelik
Malzeme aktif yüzey Paslanmaz çelik
Net ağırlık 55 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü Montaj braketi vida dişi
Standart ölçme plakası 18 x 18 mm², Fe360
Gösterge türü LED
LED sayısı 4 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP68
IP 69K
Sertifikasyonlar c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV IEC 60947-5-2
Alüminyum 0,13
Paslanmaz çelik 0,7
Bakır 0
Pirinç 0,27
Fe360 çelik 1
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
3D-CAD modeli - zip
IODD - V 1.1 - zip