Dayanıklı paslanmaz çelik sensörler

Bu grupta, Ecolab sertifikalı ve IP 68, IP 69K koruma sınıfına sahip, gıda ve içecek sektörüne uygun sensörler bulabilirsiniz. Birincisi, 100 bar'a kadar yüksek basınç dayanımı sağlayan tek parça ve 1 mm kalınlığa kadar gövdeye sahip, özellikle sağlam tam paslanmaz çelik model; ikincisi ise PPS ön yüzeye ve geniş sıcaklık aralığına sahip AISI 316L paslanmaz çelik gövdeli model. Ayrıca 1'lik azaltma faktörüyle çalışan ve farklı metallerle ölçüm mesafesi sunan diğer evrensel modeller de mevcuttur.
PPIC_Induktive_Sensoren_Header_1400x400_wei

Paslanmaz çelikten geniş endüktif sensör yelpazesi

Tam paslanmaz çelik sensörler, en yüksek sağlamlık, hijyen ve uzun ömürlülük standartlarının gerekli olduğu her yerde kullanılır. Sağlam gövdeleri sayesinde özellikle gıda, ilaç ve ambalaj endüstrilerindeki zorlu uygulamalar için çok uygundurlar. Aynı zamanda, zorlu çevre koşullarında bile yüksek düzeyde proses güvenilirliği ve uzun bir hizmet ömrü sunarlar.

PPS ön yüzlü veya tam paslanmaz çelik versiyonlu endüktif paslanmaz çelik sensörler gıda üretiminde kullanım için idealdir ve ECOLAB sertifikalıdır. M8'den M30'a kadar silindirik tasarımlarda mevcuttur ve hem gömülü hem de gömülü olmayan versiyonlarda NC, NO veya antivalent çıkışlarla mevcuttur.

Bu endüktif sensörler böylece zorlu uygulamalar için özellikle uygun maliyetli ancak sağlam bir çözüm sunar.

Size sunduğu avantajlar

  • PPS ile paslanmaz çelik 
  • Yıkama (100°C'de 15 dakika), -40°C ila +80°C sıcaklık aralığı
  • Neme, toza (IP68/IP69K), aşındırıcı sıvılara ve titreşime karşı son derece dayanıklı
  • Antivalent tipler daha az varyant gerektiği anlamına gelir 
  • Paraya karşılık mükemmel değer

Doğrudan makale seçimine git

Öne çıkanlar 

Çok çeşitli uygulamalar için paslanmaz çelik manşonlu ve PPS ön yüzlü versiyonlar, zorlu metal algılama görevlerinin üstesinden gelmek için cazip çözümler sunar. Portföyde M8'den M30'a kadar silindirik tasarımlar bulunmaktadır.

Bu, kullanıcılara bir dizi avantaj sunar: Uygulama gerekliliklerine bağlı olarak, tamamen paslanmaz çelik versiyonların yanı sıra, artık her ikisi de AISI 316L'den yapılmış ve bu nedenle yiyecek ve içecek endüstrisinde kullanıma uygun olan paslanmaz çelik manşonlu ve PPS önlü uygun maliyetli varyantlar da mevcuttur.

Paslanmaz çelik manşonun avantajları:

  • Mekanik uzun ömürlülük: Tek parça paslanmaz çelik manşon, sensörü ağır darbelere, şoklara ve titreşimlere karşı dayanıklı hale getirir, bu da özellikle yüksek mekanik gerilime maruz kalan alanlarda önemlidir. 
  • Geliştirilmiş koruma: Kılıf, sensörü nemden ve temizlik maddeleri gibi aşındırıcı sıvılardan koruyarak kirli veya nemli ortamlarda bile güvenilir çalışma şekli sağlar. 
  • 40 ila +80°C arasında geniş sıcaklık aralığı, kısa süreler için 100°C'ye kadar

Tamamen paslanmaz çelik versiyonun avantajları:

  • Hijyen: Yiyecek ve içecek endüstrisinde veya tıp alanında paslanmaz çelik aynı zamanda hijyeniktir ve temizlenmesi kolaydır.  Bazı durumlarda, bu gereklilik paslanmaz çelik manşon kullanılarak karşılanabilir.
  • Sağlam paslanmaz çelik ön kısım sayesinde 100 bara kadar yüksek basınç dayanımı (tipe bağlı olarak) 
  • Zorlu ortamlarda farklı malzemelerle kullanın: Paslanmaz çelik manşonlu sensörler metal işleme, kaynak veya kimya endüstrisinde ağır hizmet tipi kullanım için uygundur. 

Uygulama

APIC_IL_IS212_stacker-crane_final-position_wl_700x500px

Derin dondurucu depolarında son konum tespiti

Gereklilik:
Derin dondurucu depo operasyonlarında, istifleyici vinç ancak yük haznesinin veya çatalın son konumunda olduğu doğrulandıktan sonra hareket edebilir.
Çözüm:
IS 208 ve IS 212 serilerinin paslanmaz çelik tasarımlı endüktif sensörleri bu ortamdaki metalik nesneleri algılamak için uygundur. Anahtarlama çıkışı, bağlantı türü ve çalışma mesafesi seçilerek, özel uygulamaya en iyi şekilde uyarlanabilirler.
Objekterkennung-Schneidemaschine_700x500px

Kesme makinesinde obje tanımlama

Gereklilik:
Gıda sektöründe salam veya peynir büyük parçalar halinde teslim edilir ve bir dilimleme makinesinde ince dilimler halinde kesilir. Makine beslemesindeki ürün güvenilir bir şekilde tespit edilmelidir; böylece yakalayıcı, malzemeyi bıçağa doğru düzgünce itebilir ve kesilen dilimlerin gerekli kalınlığa sahip olmasını sağlar.
Çözüm:
Hijyenik tasarıma sahip IS 200 endüktif paslanmaz çelik sensörler, kesim makinesindeki ürün beslemesini izler. Beslemenin metal olduğu tespit edilir edilmez, besleme yeniden doldurulmalı veya değiştirilmeli ya da besleme durdurulmalıdır.
APIC_PA_I208_stack_monitoring_700x500px

Konumların algılanması

Gereklilik:
Birincil ambalajın dağıtımı ve beslenmesi, genellikle haznelerde gerçekleşir. Çarpışmaları önlemek ve beslemeyi kontrol etmek için bu magazinlerin veya besleme parmaklarının konumunun algılanması gerekir.
Çözüm:
Endüktif sensörler, magazinlerin metal yapılarını güvenilir ve kesin şekilde algılar. Küçük tasarımları ve tanımlanmış anahtarlama mesafeleri ile IS 208 ya da IS 212 tipi sensörler bu uygulama için son derece elverişlidir.

Teknik verilere genel bakış 

Tamamı paslanmaz çelik sensörler


ISS 208 FM.2/_.5FISS 212FM.2/_.5FISS 218FM.2/ _.5FIS 230FM.2/_.5F
ÇapM8M12M18M30
Gövde malzemesiAISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
Ön kapak malzemesiAISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
Ön kalınlık [mm]0,250,500,501,00
Koruma sınıfı
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
Sertifikasyonlar
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
Sıcaklık aralığı, çalışma-25°C ile +70°C arası-25°C ile +70°C arası-25°C ile +70°C arası-25°C ile +70°C arası
Basınç [bar]80808080
Montaj tipigömülügömülügömülügömülü
BağlantıM8M12M12M12
Nominal şalter mesafesi Sn [mm]23510
Bakır faktörü0000
Alüminyum faktörü000,130
Pirinç faktörü00,10,270,1
Paslanmaz çelik faktörü0,30,530,70,67
Anahtarlama frekansı [Hz]25020010080

PPS ön yüzlü paslanmaz çelik sensörler

IS 212MM/ _.5F 
Sn = 4
IS 212MM/ _.5F
Sn = 8
IS 218MM/ _.5F
Sn = 8
IS 218MM/ _.5F
Sn = 12
ÇapM12M12M18M18
Gövde malzemesiAISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
Ön başlık malzemesiPPSPPSPPSPPS
Koruma sınıfı
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
Sertifikasyonlar
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
Sıcaklık aralığı, çalışma-40°C ile 80°C arası-40°C ile 80°C arası-40°C ile 80°C arası-40°C ile 80°C arası
Temizlik 15 dakika [°C] 100100100100
Montaj tipigömülü [Hz]gömülü değilgömülügömülü değil
Elektrik bağlantısıM12M12M12M12
Nominal şalter mesafesi Sn [mm] 48812
Bakır faktörü0,30,330,20,3
Alüminyum faktörü0,350,40,30,38
Pirinç faktörü0,40,450,40,42
Paslanmaz çelik faktörü0,750,750,650,65
Anahtarlama frekansı [Hz] 2000200015001500