IT 1911i ER-3

Mobil 2D kod okuyucusu telsiz

Ürün numarası: 50122434

Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
IT 1991i SR-3
Mobil 2D kod okuyucusu telsiz
Ürün numarası: 50144929
  • Seri: IT19xx
  • Arayüz: PS/2
  • Kod türleri okunabilir: Mikro QR
  • Okuma mesafesi, maks.: 0 ... 837 mm
Ürün numarası: 50144929
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Seri IT19xx
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Diğerleri talep üzerine
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
GS1 veri çubuğu
GS1 veri çubuğu her yönlü
Kompozit Kodlar
Maxicode
Mikro PDF
Mikro QR
PDF417
QR kodu
UPC
Veri Matris Kodu
Okuma mesafesi 25 ... 596 mm
Kameranın çözünürlüğü yatay 838 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 640 px
Besleme gerilimi UB 3,7 V, DC
Güç tüketimi, maks. 1,8 W
Technologie LiIon
Akü hafıza kapasitesi 2,4 A·h
Tür PS/2, USB, RS 232
İşlev Proses
İşlev Proses
Bluetooth çalışma mesafesi Sınıf 1
Bluetooth sürümü 2.1
Bağlantı türü Bluetooth
Ölçü (G x Y x U) 75 mm x 133 mm x 195 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde UL 94-V0
Net ağırlık 380 g
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Düşme yüksekliği 2 m
Ölçümlerin referansı Beton zemin
Koruma sınıfı IP 65
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - V4.5.4 - zip
USB sürücü - USBserial - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Kısa kılavuz - pdf
Ürün broşürü - Identification - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf