KD 01-5-SA

Konnektör

Ürün numarası: 50040098

Hemen mevcuttur

Icon
Ölçüm işletmesi akımı 4.000 mA
Ölçüm voltajı (DIN EN 60664-1) 60 V
Ölçüm darbe voltajı (DIN EN 60664-1) 1.500 V
Bağlantı sayısı 1 Adet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Malzeme kavrama cismi Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Versiyon eksenel
Kilit Vidalama
Bağlantı türü Vidalı terminal
Bağlantı enine kesitleri 1 x 0,75 mm²
AWG 18
Korumalı Evet
Anahtar genişliği 18 mm
Net ağırlık 39 g
Takma periyotları, maks. > 50
Maks. kablo deliği 6 ... 8 mm
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 85 °C
Koruma sınıfı IP 67
Sertifikasyonlar UL
Gümrük taife numarası 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ECLASS 16.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
UNSPSC 26.08 39121413
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf