KD 095-5A-PG9
Kablo soketi
| Çalışma voltajı | Maks. 125 V AC/DC |
| Ölçüm işletmesi akımı | 4.000 mA |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Malzeme kavrama cismi | Plastik |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Versiyon | eksenel |
| Bağlantı türü | Vidalı terminal |
| İzin verilen iletken kesiti | 0,14 ... 0,75 mm² |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü (Ø x U) | 20 mm x 52,5 mm |
| Net ağırlık | 23 g |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 85 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Gümrük taife numarası | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ECLASS 13.0 | 27440116 |
| ECLASS 14.0 | 27440116 |
| ECLASS 15.0 | 27440116 |
| ECLASS 16.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| UNSPSC 26.08 | 39121413 |