KRTM 3B/6.2121

Kontrast sensörü

Ürün numarası: 50138339

Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Sonraki ürünlere geçiş hakkındaki teknik bilgileri Application Note Substitutes" (Yedekler Uygulama Notu) dosyasında bulabilirsiniz.
Bu dosyayı Downloads (İndirmeler) / Teknik belgeler sekmesinde bulabilirsiniz."

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
KRT3CM.Q3S2/6T-M8
Kontrast sensörü
Ürün numarası: 50148495
  • Seri: 3C
  • İşletme bölgesi, maks.: 14,5 mm mm
  • Işık kaynağı: LED, RGB
  • Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
Ürün numarası: 50148495
Talep üzerine
Seri 3B
Özel versiyon Tanıtma girişi
Zaman işlevi
İşletme bölgesi 14,5 mm ± 2 mm
Işın hareketi odaklı
Işık kaynağı LED, RGB
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 1,5 mm x 6,5 mm
Işık spotu çapraz
Işık spotu geometri türü dikdörtgen
Işın demeti çıkışı önde
Odak sabit
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Tanıtma giriş sayısı 1 Adet
Tanıtma süreci statik 2 nokta
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama frekansı 10.000 Hz
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
İletken sayısı 4 damarlı
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 10 g
Kumanda elemanları Tanıtma düğmesi
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 55 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.0.1 - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link Device Collection - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link USB-Master - zip
Kullanım kılavuzu - Application Note - pdf
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf