MC336-S1C10-A
Sensör manyetik kodlu
| Seri | MC336 |
| İşlevler | EN ISO 13849-1 normu uyarınca kategori 4’e kadar kumanda tekniği bağlantısı Emniyet rölesi MSI-MC310 veya emniyet kontrolörü MSI 400 gibi bir değerlendirme ünitesiyle bağlantılı olarak emniyet sistemi. |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | maks. 4, değerlendirmeye göre, 1 sensör bağlı, EN ISO 13849-1 |
| B10d | 20.000.000 Periyot sayısı |
| Koruma devresi | Akım sınırlaması Kısa devre koruması,Örneğin MSI-MC310, MSI 400 ile |
| Kontak donanımı | 1NC + 1NO |
| Kontak türü | Reed kontakları (manyetik olarak hassas) |
| cULus (UL 508) uyarınca kullanımdaki gerilim beslemesi gereksinimi | Sınıf 2 devreleri |
| Anahtarlama voltajı, maks. | 27 V AC/DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 500 mA |
| Tepki verme süresi | 3 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Kontak bağlantısı |
| Bağlantı türü | İletken ucu kılıflı kablo |
| Kablo uzunluğu | 10.000 mm |
| Malzeme kılıf | PVC |
| Kablo rengi | gri |
| İletken sayısı | 4 damarlı |
| İletken enine kesiti | 0,35 mm² |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 26,2 mm x 13 mm x 36 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | cam fiber takviyeli (PPS), kendiliğinden söner |
| Net ağırlık | 529 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
| Montaj durumu | uygun gövde işaretlerinde herhangi bir şekilde |
| Anahtar tipi | Yapı türü 4 kilitleme cihazı, temassız olarak çalıştırılır, EN ISO 14119 |
| Başlatma aktüatör yönleri | 3 boyutlu |
| Mekanik kullanım ömrü | 10.000.000 Aktüatör devirleri |
| Aktüatör, harici | mıknatıs kodlu |
| Kapatma noktası (OFF), min. | 8 mm |
| Güvenilir devre kesici mesafesi (Sar), min. | 11 mm |
| Güvenilir devreye alma mesafesi (Sao), maks. | 3 mm |
| Anahtarlama toleransı (çok yakınında demir manyetik malzemeler olmadan) | -1 ... 1 mm |
| Diğer mıknatıs sensörlerine mesafe, min. | 50 mm |
| Yaklaşım hızı, min. | 0,05 m/s |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 70 °C |
| Kirlenme derecesi | 3, EN 60947-1 |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Sertifikasyonlar | TÜV Süd (uygun emniyet rölesi ile) c UL US |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 60947-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | EN 60947-5-3 |
| Standarda göre kontrol yöntemi darbe | EN 60947-5-3 |
| Gümrük taife numarası | 90328900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272402 |
| ECLASS 8.0 | 27272402 |
| ECLASS 9.0 | 27272402 |
| ECLASS 10.0 | 27272402 |
| ECLASS 11.0 | 27272402 |
| ECLASS 12.0 | 27274401 |
| ECLASS 13.0 | 27274401 |
| ECLASS 14.0 | 27274401 |
| ECLASS 15.0 | 27274401 |
| ECLASS 16.0 | 27274401 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| ETIM 9.0 | EC002544 |
| ETIM 10.0 | EC002544 |
| UNSPSC 26.08 | 39122205 |