MC300
Manyetik kodlu yaklaşım sensörleri, kapalı yapı türünden ve kontaksız çalışma şekli sebebiyle özellikle zor, kire maruz kalan ve nemli ortamlarda kullanılmaya uygundur. Küp ve silindir biçimindeki tasarımlar, çok çeşitli uygulamalarda kullanım özgürlüğü sunarlar
Genel bakış
Avantajları
Detaylar ve indirme
Ürün listesi
MC300 manyetik kodlu yaklaşım sensörleri, kapalı tasarımları ve temassız çalışma prensibi sayesinde özellikle zor, kire maruz kalan ve nemli ortamlarda kullanılmaya uygundur. Küp ve silindir biçimindeki tasarımlar, çok çeşitli uygulamalarda kullanım özgürlüğü sunarlar.
Avantajları
- Aşınmasız işletim ve yüksek kullanım ömrü: Yoğun işletim döngülerinde bile
- Çok yönlü kullanım: Tozlu, kirli ve nemli ortamlarda kullanım için
- Esnek kullanım: Farklı tasarımlar, kontak konfigürasyonları ve bağlantılar sayesinde
Teknik özellikler
| MC300 | |
| EN ISO 14119 uyarınca tip 4 kilitleme cihazı / temassız aktivasyon | |
| Yüksek mukavemetli plastik gövde, IP 67 koruma sınıfı | |
| EN ISO 14119 uyarınca düşük kodlamalı aktüatör | |
| İlave bildirim kontaklı ve durum LED'li modeller | |
| Kablo veya M8 / M12 konnektör üzerinden bağlantı | |
| -20 ... 70 santigrat derece arasında geniş sıcaklık aralığı |
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 42 ürün bulundu
MC330-S1-C02M12-A
Sensör manyetik kodlu
Ürün numarası:
63001107
- Yapışekli: Silindirik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12
- Kontak donanımı: 1NC + 1NO
- Kapatma noktası(OFF), min.: 12 mm
MC330-S1C2-A
Sensör manyetik kodlu
Ürün numarası:
63001100
- Yapışekli: Silindirik
- Bağlantı: İletken ucu kılıflı kablo
- Kontak donanımı: 1NC + 1NO
- Kapatma noktası(OFF), min.: 12 mm
MC330-S1C5-A
Sensör manyetik kodlu
Ürün numarası:
63001101
- Yapışekli: Silindirik
- Bağlantı: İletken ucu kılıflı kablo
- Kontak donanımı: 1NC + 1NO
- Kapatma noktası(OFF), min.: 12 mm
MC330-S1C10-A
Sensör manyetik kodlu
Ürün numarası:
63001102
- Yapışekli: Silindirik
- Bağlantı: İletken ucu kılıflı kablo
- Kontak donanımı: 1NC + 1NO
- Kapatma noktası(OFF), min.: 12 mm
MC330-S1M8-A
Sensör manyetik kodlu
Ürün numarası:
63001106
- Yapışekli: Silindirik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M8
- Kontak donanımı: 1NC + 1NO
- Kapatma noktası(OFF), min.: 12 mm
MC330-S1R2-A
Sensör manyetik kodlu
Ürün numarası:
63001103
- Yapışekli: Silindirik
- Bağlantı: İletken ucu kılıflı kablo
- Kontak donanımı: 1NC + 1NO
- Kapatma noktası(OFF), min.: 12 mm
MC330-S1R5-A
Sensör manyetik kodlu
Ürün numarası:
63001104
- Yapışekli: Silindirik
- Bağlantı: İletken ucu kılıflı kablo
- Kontak donanımı: 1NC + 1NO
- Kapatma noktası(OFF), min.: 12 mm
MC330-S1R10-A
Sensör manyetik kodlu
Ürün numarası:
63001105
- Yapışekli: Silindirik
- Bağlantı: İletken ucu kılıflı kablo
- Kontak donanımı: 1NC + 1NO
- Kapatma noktası(OFF), min.: 12 mm
MC330-S2-C02M12-A
Sensör manyetik kodlu
Ürün numarası:
63001127
- Yapışekli: Silindirik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12
- Kontak donanımı: 2NO
- Kapatma noktası(OFF), min.: 15 mm
MC330-S2C2-A
Sensör manyetik kodlu
Ürün numarası:
63001120
- Yapışekli: Silindirik
- Bağlantı: İletken ucu kılıflı kablo
- Kontak donanımı: 2NO
- Kapatma noktası(OFF), min.: 15 mm
MC330-S2C5-A
Sensör manyetik kodlu
Ürün numarası:
63001121
- Yapışekli: Silindirik
- Bağlantı: İletken ucu kılıflı kablo
- Kontak donanımı: 2NO
- Kapatma noktası(OFF), min.: 15 mm
MC330-S2M8-A
Sensör manyetik kodlu
Ürün numarası:
63001126
- Yapışekli: Silindirik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M8
- Kontak donanımı: 2NO
- Kapatma noktası(OFF), min.: 15 mm
Ürün verileri: 19.11.2026