MC336-S2C2-A

Sensör manyetik kodlu

Ürün numarası: 63001070

Hemen mevcuttur

Icon Icon
Seri MC336
İşlevler EN ISO 13849-1 normu uyarınca kategori 4’e kadar kumanda tekniği bağlantısı
Emniyet rölesi MSI-SR-LC21 veya emniyet kontrolörü MSI 400 gibi bir değerlendirme ünitesiyle bağlantılı olarak emniyet sistemi.
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori maks. 4, değerlendirmeye göre, 1 sensör bağlı, EN ISO 13849-1
B10d 20.000.000 Periyot sayısı
Koruma devresi Akım sınırlaması
Kısa devre koruması,Örneğin MSI-MC311, MSI 400 ile
Kontak donanımı 2NO
Kontak türü Reed kontakları (manyetik olarak hassas)
cULus (UL 508) uyarınca kullanımdaki gerilim beslemesi gereksinimi Sınıf 2 devreleri
Anahtarlama voltajı, maks. 27 V AC/DC
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Entegre sigorta 100 mA (aktüatör başına)
Tepki verme süresi 3 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Kontak bağlantısı
Bağlantı türü İletken ucu kılıflı kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PVC
Kablo rengi gri
İletken sayısı 4 damarlı
İletken enine kesiti 0,35 mm²
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 26,2 mm x 13 mm x 36 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde cam fiber takviyeli (PPS), kendiliğinden söner
Net ağırlık 172 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Montaj durumu uygun gövde işaretlerinde herhangi bir şekilde
Anahtar tipi Yapı türü 4 kilitleme cihazı, temassız olarak çalıştırılır, EN ISO 14119
Başlatma aktüatör yönleri 3 boyutlu
Mekanik kullanım ömrü 10.000.000 Aktüatör devirleri
Aktüatör, harici mıknatıs kodlu
Kapatma noktası (OFF), min. 17 mm
Güvenilir devre kesici mesafesi (Sar), min. 20 mm
Güvenilir devreye alma mesafesi (Sao), maks. 7 mm
Anahtarlama toleransı (çok yakınında demir manyetik malzemeler olmadan) -1 ... 1 mm
Diğer mıknatıs sensörlerine mesafe, min. 50 mm
Yaklaşım hızı, min. 0,05 m/s
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 70 °C
Kirlenme derecesi 3, EN 60947-1
Koruma sınıfı IP 67
Sertifikasyonlar TÜV Süd (uygun emniyet rölesi ile)
c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV EN 60947-5-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma EN 60947-5-3
Standarda göre kontrol yöntemi darbe EN 60947-5-3
Gümrük taife numarası 90328900
ECLASS 5.1.4 27272402
ECLASS 8.0 27272402
ECLASS 9.0 27272402
ECLASS 10.0 27272402
ECLASS 11.0 27272402
ECLASS 12.0 27274401
ECLASS 13.0 27274401
ECLASS 14.0 27274401
ECLASS 15.0 27274401
ECLASS 16.0 27274401
ETIM 5.0 EC002544
ETIM 6.0 EC002544
ETIM 7.0 EC002544
ETIM 8.0 EC002544
ETIM 9.0 EC002544
ETIM 10.0 EC002544
UNSPSC 26.08 39122205
3D-CAD modeli - MC336-S2C2-A - zip
EPLAN Makro - edz