MC388-S1M8-A

Sensör manyetik kodlu

Ürün numarası: 63001006

Tahmini teslimat süresi: 13 iş günü
Icon Icon
Seri MC388
İşlevler EN ISO 13849-1 normu uyarınca kategori 4’e kadar kumanda tekniği bağlantısı
Emniyet rölesi MSI-MC310 veya emniyet kontrolörü MSI 400 gibi bir değerlendirme ünitesiyle bağlantılı olarak emniyet sistemi.
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori maks. 4, değerlendirmeye göre, 1 sensör bağlı, EN ISO 13849-1
B10d 20.000.000 Periyot sayısı
Koruma devresi Akım sınırlaması
Kısa devre koruması,Örneğin MSI-MC310, MSI 400 ile
Kontak donanımı 1NC + 1NO
Kontak türü Reed kontakları (manyetik olarak hassas)
cULus (UL 508) uyarınca kullanımdaki gerilim beslemesi gereksinimi Sınıf 2 devreleri
Anahtarlama voltajı, maks. 27 V AC/DC
Anahtarlama akımı, maks. 500 mA
Tepki verme süresi 3 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Kontak bağlantısı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 25 mm x 13 mm x 88 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde cam fiber takviyeli (PPS), kendiliğinden söner
Net ağırlık 96 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Montaj durumu uygun gövde işaretlerinde herhangi bir şekilde
Anahtar tipi Yapı türü 4 kilitleme cihazı, temassız olarak çalıştırılır, EN ISO 14119
Başlatma aktüatör yönleri 3 boyutlu
Mekanik kullanım ömrü 10.000.000 Aktüatör devirleri
Aktüatör, harici mıknatıs kodlu
Kapatma noktası (OFF), min. 13 mm
Güvenilir devre kesici mesafesi (Sar), min. 30 mm
Güvenilir devreye alma mesafesi (Sao), maks. 6 mm
Anahtarlama toleransı (çok yakınında demir manyetik malzemeler olmadan) -1 ... 1 mm
Diğer mıknatıs sensörlerine mesafe, min. 50 mm
Yaklaşım hızı, min. 0,05 m/s
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 70 °C
Kirlenme derecesi 3, EN 60947-1
Koruma sınıfı IP 67
Sertifikasyonlar TÜV Süd (uygun emniyet rölesi ile)
c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV EN 60947-5-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma EN 60947-5-3
Standarda göre kontrol yöntemi darbe EN 60947-5-3
Gümrük taife numarası 90328900
ECLASS 5.1.4 27272402
ECLASS 8.0 27272402
ECLASS 9.0 27272402
ECLASS 10.0 27272402
ECLASS 11.0 27272402
ECLASS 12.0 27274401
ECLASS 13.0 27274401
ECLASS 14.0 27274401
ECLASS 15.0 27274401
ECLASS 16.0 27274401
ETIM 5.0 EC002544
ETIM 6.0 EC002544
ETIM 7.0 EC002544
ETIM 8.0 EC002544
ETIM 9.0 EC002544
ETIM 10.0 EC002544
UNSPSC 26.08 39122205
3D-CAD modeli - MC388-S1M8-A - zip
EPLAN Makro - edz