MD 248i-12-8K/L4-2R2K
IO-Link Master
Ürün numarası:
50131483
| Seri | MD 200i |
| Tür | IO-Link Master |
| Bunlar için uygundur: | IO-Link sensörleri |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
| Sensör bağlantısı başına dijital anahtar çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP / NPN değiştirme yapılabilir |
| Tür | IO-Link, PROFINET |
| COM modu | COM1 COM2 COM3 |
| Bağlantı noktası tipi | A |
| Teknik özellik | V1.0.1 V1.1 |
| SIO modu desteği | Evet |
| Dual Channel | Evet |
| İşlev | Proses |
| Uygunluk Sınıfı | B |
| Protokol | PROFINET RT |
| Şalter işlevselliği | Entegre |
| Transfer hızı | 10 Mbit/sn 100 Mbit/sn |
| Bağlantı sayısı | 14 Adet |
| Sensör bağlantıları | 8 Adet |
| Gerilim beslemesi bağlantıları | 4 Adet |
| Arayüzü bağlantıları sayısı | 2 Adet |
| İşlev | Konfigürasyon arayüzü Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | RJ45 |
| İşlev | Konfigürasyon arayüzü Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | RJ45 |
| İşlev | Gerilim beslemesi |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| İşlev | Gerilim beslemesi |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| İşlev | Gerilim beslemesi |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| İşlev | Gerilim beslemesi |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| İşlev | 8 sensörle bağlantı |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Ölçü (G x Y x U) | 44 mm x 98 mm x 109 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Net ağırlık | 285 g |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Gümrük taife numarası | 85176200 |
| ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
| ECLASS 8.0 | 19170106 |
| ECLASS 9.0 | 19170106 |
| ECLASS 10.0 | 19170490 |
| ECLASS 11.0 | 19170490 |
| ECLASS 12.0 | 19170490 |
| ETIM 5.0 | EC000734 |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |