IO-Link bağlantı üniteleri
Genel bakış
IO-Link Master ve dağıtıcılar: MD7 sistemi
Çok çeşitli otomasyon görevleri için IO-Link arayüzüne sahip G/Ç modülleri
Leuze’nin MD7 sistemi, dönüşüm kabiliyetine sahip, açık ve yüksek performanslı otomasyonun kalbini oluşturur. IO-Link sensörleri süreç verilerine ek olarak cihaz verilerini, teşhis verilerini ve olay bildirimlerini aktarırlar. Leuze IO-Link teknolojisine sahip Ethernet temelli G/Ç modülleri verileri birleştirir ve tekil makine modüllerini kontrol ve üst düzey sistemlere bağlar. Bu sayede makinenin modüler bir şekilde tasarlanması mümkün olur.
Çoklu protokol özelliğine sahip IO-Link Master üzerinden sensörler ve aktüatörler, mevcut altyapılarda çeşitli alan veri yolu ve kontrol sistemleriyle entegre edilebilir. Süreç ve cihaz bilgileri tekil IO-Link cihazlarından üst seviye yönetim sistemlerine veya bulut uygulamalarına kadar güvenilir bir şekilde aktarılır. Leuze IO-Link modüllerinin diğer bağlı sensörlerin ve aktüatörlerin devreye alınması, parametrelendirilmesi ve teşhis edilmesi merkezi olarak internet tarayıcısı üzerinden gerçekleştirilebilir. IO-Link Hub’lar sayesinde sistem ihtiyaca uygun ve ekonomik bir şekilde geliştirilebilir.
Avantajları
- Kontrol ve bulut sistemlerine esnek entegrasyon
Esnek planlama imkanı ve daha düşük depolama maliyetleri: Leuze’nin IO-Link Master’ları sadece tek bir cihaz içerisinde PROFINET, Ethernet/IP* ve Modbus TCP gibi çoklu protokolleri destekler. Buna ek olarak OPC UA olan varyasyonlar da mevcuttur. - Daha kolay kurulum
Daha düşük kurulum süreleri ve daha kolay kablolama: M12 Power L konnektör sayesinde tek bir kablo üzerinden artık daha fazla güç aktarılmaktadır. Bu sayede modül zincirleri daha uzun olabilir ve makine içerisindeki kablo ve güç besleme ünitesi ihtiyacı azalır. - Kolay Anlaşılabilir
Teşhis ve konfigürasyona kolay erişim: MD7 sisteminin IO-Link Master’ları bağlı olan sensörlerin ve aktüatörlerin uzaktan parametrelendirilmesini ve merkezi olarak denetlenmesine imkan tanıyan entegre bir internet sunucusuna sahiptir. - Entegre sistem
Öngörücü bakım ve kolay uyarlama sayesinde maliyet tasarrufu: IO-Link üzerinden bakım faaliyetlerinin planlanmasını mümkün kılacak şekilde teşhis verileri aktarılır. Bir sensörün değiştirilmesi gerektiğinde, Master parametrelendirmeyi otomatik olarak yeni cihaza aktarır.
Öne çıkanlar
Standart bir sistem tasarımı için çoklu protokol
Leuze’nin IO-Link Master’ları çoklu protokoller ile çalışabilir. Ethernet temelli endüstriyel ağ protokolü PROFINET’i ve gerçek zamanlı endüstriyel iletişimin vazgeçilmezi Ethernet/IP*’yi ve ayrıca PLC, kumanda terminalleri veya SCADA sistemlerinin birbirlerine daha kolay bağlanabildiği Modbus TCP’yi de destekler. Bu da modüllerin en yaygın kontrollerle birlikte kullanılabileceği anlamına gelir. Dolayısıyla, makinenin standardizasyon derecesi artar ve daha az karmaşık olması sayesinde depolama maliyetleri düşer ve de bakımın daha kolay yapılabilmesi sağlanır.
Buna ek olarak Leuze, doğrudan bulut temelli sistemlere entegre edilebilen OPC UA standardında bir cihaz modeli de sunmaktadır. İnternet temelli konfigürasyon sayesinde aynı zamanda bağımsız çözüm biçiminde de çalıştırılabilir.
Standart M12 Power konnektörleri sayesinde kolay kablolama
Leuze IO-Link modülünün güç beslemesi standart M12 Power konnektörleri üzerinden sağlanır. Bu sayede çoklu protokol sayesinde Ethernet ve PROFINET bağlantısı için tek bir cihaz tipi kullanılabilir. Bu varyant çeşitliliğini azaltır ve dolaysıyla depolamayı kolaylaştırır.
Maksimum geçerli akım değeri 16 A olan L kodlamalı M12 konnektörler ayrıca 7/8" konnektörlere oranla ortalama %80 daha verimlidir. Bu da Daisy-Chain uygulamalarında ek bir enerji beslemesi olmaksızın daha fazla modül eklenebileceği anlamına gelir. Bu şekilde daha az adaptöre ihtiyaç olur ve paralel kablolama gereksinimi azalır ve dar kurulum odaları daha iyi kullanılabilir.
Kolay konfigürasyon ve tanılama imkanı
MD7 sistemi veri ve süreçlerde gelişmiş şeffaflık sunmaktadır. Master’lar teşhis verilerini ve durum bilgilerini açabilmek için doğrudan cihaz veya internet sunucusu üzerinden olacak şekilde kapsamlı olanaklar sunar. Ayrıca IODD yorumcusuna sahip entegre internet sunucusu üzerinden bağlı olan IO-Link cihazları doğrudan yapılandırılabilir.
Leuze Service Tool (kısa süre içerisinde hazır olacaktır) aşağıdaki fonksiyonlarla birlikte yüksek performanslı bir yazılım imkanı da sunmaktadır:
- Cihaz yönetimi: Leuze cihazlarının ağ üzerinde otomatik olarak bulunması, cihaz tipi ve yazılımının gösterilmesi
- IP adresi ataması gibi verimli ağ konfigürasyonu
- WINK fonksiyonu sayesinde (yanıp sönen LED gösterge) ağdaki tekil cihazların hızlı tanımlaması
- Cihaz ayarlarının yedeklenmesi
IO-Link uzmanlarından sistem uzmanlığı
Leuze IO-Link-Master ve sensörlerinden oluşan sistem, makinenizin standardizasyon oranını artırır. IO-Link Hub’ları üzerinden çok sayıda dijital sensörü veya aktüatörü uygun maliyetle sisteminize bağlayabilirsiniz. IO-Link konsorsiyumunun kurucu üyelerinden biri olan Leuze, 2002 yılından bu yana açık arayüz standartlarının geliştirmesinde etkin rol üstlenmektedir. Leuze, IO-Link teknolojisine sahip G/Ç modüllerinin diğer üreticilerin bileşenleriyle kusursuz bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlarken, sizin de geleceğe dönük güvenli yatırımlar yapmanızı sağlar.
Teknik özellikler
| MD 748i IO-Link master | MD 798i IO-Link master | MD 742 IO hub M12 | MD 742 IO hub M8 | MD742 Giriş / Çıkış Hub'ı M12 | |
| Sensör bağlantısı | 8x M12 – 4-/5 pinli | 8x M12 – 4-/5 pinli | 8x M12 – 5 pinli | 8x M8 - 3 pinli | 8x M12 – 4 pinli |
| Arayüzler | PROFINET, Modbus, OPC UA | Çoklu protokol: Ethernet IP*/PROFINET, Modbus, IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Özellikler | 8x IO-Link pin 4, IOL-Modunda, 4x DIO + 8 SIO Modu, 4x DO | 8x IO-Link pin 4, IOL-Modunda, 4x DIO + 8 SIO Modu, 4x DO | 16 dijital PNP girişi COM 2 / 38,4 kBit/s | 8 dijital PNP girişi COM 2 / 38,4 kBit/s | 16 dijital PNP girişi COM 2 / 38,4 kBit/s, geleneksel IO sensörleri ve aktüatörleri çalıştırmak için uygundur |
| Boyutlar | 65 x 210,4 x 30 mm | 60,4 x 230,4 x 39 mm | 54 x 150 x 27,4 mm | 32 x 144,3 x 32 mm | 54 x 150 x 27,4 mm |
| Sıcaklık aralığı | -25 ... 60°C | -40 ... 70°C | -40 ... 70°C | -40 ... 70°C | -40 ... 70°C |
| Koruma sınıfları | IP 65 / 67 | IP 65 / 67 / 69K | IP 65 / 67 / 69K | IP 65 / 67 / 69K | IP 67 / 69K |
IO-Link arayüzüne sahip G/Ç modüllerine yönelik sıkça sorulan sorular
IO-Link teknolojisinin
temelleri
IO-Link, adresleme zorunluluğu olmadan, sensör ve aktüatörlerle noktadan noktaya verimli iletişim sağlanabilmesi için kullanılan standart bir G/Ç teknolojisidir (IEC 61131-9). IO-Link konsorsiyumunda bulunan tüm şirketlerin IO-Link bileşenleri birbirleriyle uyumludur.
Leuze IO-Link Master’larla dijital sensör ve aktüatörleri kolayca kontrole dahil edilebilir. Leuze G/Ç modülü çok işlevli kullanılabilen bağlantılar sunar. Bu şekilde bir bağlantı (Port) örneğin dijital giriş, dijital çıkış veya IO-Link portu olarak tanımlanabilir.
Versiyon 1.1’deki önemli geliştirmeler şunlardır:
- Cihaz parametrelerinde veri yedekleme
- IO-Link Master için zorunlu veri aktarım hızı 230,4 kBaud
- Her bir port için 32 bayta kadar artırılmış işleme verisi genişliği
Leuze IO-Link Master’lar, IO-Link standardı V1.1 ile de uygundur. V1.0 ve V1.1 sonrası versiyonlardaki IO-Link Master’lar V1.1 IO-Link cihazlarıyla birlikte kullanılabilir. V 1.1 ile gelen yeni işlevler (veri emniyeti işlevi ve 230,4 kBaud veri aktarım hızı) sadece kullanılan IO-Link cihazı desteklendiğinde kullanılabilir.
Bağlantı teknolojisi
Evet, 2 A’ya kadar en fazla 4 tane A portuna ve 4 tane B portunu desteklerler.
Çok bileşenli kalıplı varyasyonlarda IP65, IP67 ve IP69K’ye ulaşılır. Hazır konnektörler IP67’ye ulaşır.
Hayır, M12 L kodlu kablolar korumasız olarak kullanılabilir. Standart kablolar da kullanılabilir.
Evet, kısa ara bağlantı kabloları mevcuttur.
Analog sinyallerin işlenmesi
Analog sinyaller şu an için Leuze IO-Link Master’lar tarafından desteklenmemektedir. Ancak analog sensörleri IO-Link Master’larına bağlamak için IO-Link konvertörleri vardır. Bu sayede analog sensörler IO-Link sensörleriyle değiştirildiğinde, analog-dijital dönüşümüne gerek duyulmaz ve hassasiyet artar.
Mevcut durumda ürün yelpazemiz kapsamında planmış bağımsız analog modül çalışması yoktur. IO-Link Master’lar çok daha yüksek çoklu işlevsellik sunmaktadır. Analog dönüştürücülerle birlikte kullanıldığında gerilim, akım veya sıcaklık gibi analog sinyaller de sadece tek bir Master tarafından tespit edilebilir.
Cihaz açıklama dosyası, E-Plan makroları ve onaylar
Hayır, çoklu protokol cihazları için özel bir cihaz tarif dosyası bulunmamaktadır. Modül, kullanılan kontrolü otomatik olarak algılar ve kullanılan protokole göre ayarlar. Çoklu protokol özelliğine sahip olmayan cihazlarda olduğu gibi, Master bu gibi bir durumda PROFINET için bir GSDML dosyasına veya Ethernet/IP için bir EDS dosyasına ihtiyaç duyar.
Evet, EPLAN portalında EPLAN makrolarını bulabilirsiniz. Bunlara ayrıca Leuze internet sitesinden, ilgili ürünün sayfasındaki "İndirmeler" sekmesinden de ulaşabilirsiniz.
MD7 sisteminin IO-Link Master’ları ve IO-Link Hub’ları CE sertifikalıdır ve UL tarafından onaylanmıştır.
İletişim protokolleri
Cihazlar üç Ethernet protokolünü destekler: Modbus TCP, EtherNet/IP* ve PROFINET. Otomatik protokol algılama özelliği sayesinde çoklu protokole sahip cihazlar kullanıcı müdahalesi olmadan (yeniden programlama yapmadan) bu üç Ethernet sisteminde çalıştırılabilir. Kullanıcı gerektiğinde protokolü manuel olarak da seçebilir.
Cihazlar, Uygunluk Sınıfı B olan (RT, gerçek zamanlı) PROFINET V 2.35 sürümünü desteklemektedir. Mevcut durumda, IRT (Isochronous-Real-Time - Eşzamanlı-Gerçek zamanlı) desteklenmemektedir.
Leuze’nin yol haritasıyla ilgili sorularınız ve önerileriniz için IO-Link uzmanlarımız sizi bekliyor. Şimdi iletişime geçin
*Sertifika hazırlık aşamasında
Ürün listesi
- Seri: MD 700i
- Arayüz: IO-Link, EtherNet IP, Modbus TCP, Otomatik protoko...
- Bunlar için uygundur:: IO-Link sensörleri
- Seri: MD12
- Arayüz: USB
- Bunlar için uygundur:: IO-Link sensörleri