MD 742-11-82X5-12
IO-Link Hub
| Seri | MD 700i |
| Tür | IO dağıtıcı |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
| Akım tüketimi, maks. | 15 mA |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 16 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 16 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama voltajı | 24 V |
| Tür | IO-Link |
| COM modu | COM2 |
| Bağlantı noktası tipi | A |
| Teknik özellik | V1.1 |
| SIO modu desteği | Evet |
| Bağlantı sayısı | 9 Adet |
| Sensör bağlantıları | 8 Adet |
| Gerilim beslemesi bağlantıları | 1 Adet |
| İşlev | IO-Link Master bağlantısı |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| İşlev | Cihaz bağlantısı |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Ölçü (G x Y x U) | 54 mm x 27,4 mm x 150 mm |
| Malzeme gövde | Holojen içermez Plastik |
| Net ağırlık | 244 g |
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 85 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65 IP 67 IP 69K |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Gümrük taife numarası | 85176200 |
| ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
| ECLASS 8.0 | 19170106 |
| ECLASS 9.0 | 19170106 |
| ECLASS 10.0 | 19170490 |
| ECLASS 11.0 | 19170490 |
| ECLASS 12.0 | 19170490 |
| ECLASS 13.0 | 19170490 |
| ECLASS 14.0 | 19170490 |
| ECLASS 15.0 | 19170490 |
| ECLASS 16.0 | 19170490 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| ETIM 6.0 | EC002585 |
| ETIM 7.0 | EC003558 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| UNSPSC 26.08 | 43222600 |